Les courroies synchrones Gates® PowerGrip® Twin Power® sont adaptées à toutes les applications industrielles requérant une inversion de rotation dans certains axes de transmission. Les courroies Twin Power® sont équipées de dents en élastomère moulées avec précision, dont les deux faces permettent la synchronisation de charges élevées. Grâce aux dents disposées sur chacune de ses faces, la courroie synchrone Twin Power® permet une forte capacité de charge sur les entraînements à sens de rotation inversé, tout en assurant un fonctionnement uniforme et une grande flexibilité. Les courroies Gates® PowerGrip® Twin Power® sont conçues pour fonctionner à de grandes vitesses et par des températures extrêmes, avec un profil de denture plus large pour une capacité de performance supérieure.
| N° de pièce | TP 1100 H 075 |
|---|---|
| N° de produit | 9246-31110 |
| la description | TP 1100 H 075 |
| Longueur du pas (pouces) | 110 |
| Longueur du pas (mm) | 2794 |
| Pas (pouces) | 0.50 |
| Pas (mm) | 12.7 |
| Section | H |
| Nombre de dents | 220 |
| Hauteur (pouces) | 0.24 |
| Hauteur (mm) | 6 |
| Exigences | Width (code): 75 |
| Largeur (pouces) | 0.75 |
| Largeur (mm) | 19.1 |
| Couleur | Black |
|---|---|
| Matériau | CR |
| Remarques sur la courroie | Trapezoidal Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
|---|
| Poids (livres) | 0.301 |
|---|
Les courroies Gates® PowerGrip™ Twin Power™ sont moins bruyantes que les entraînements par chaînes à rouleaux et ne nécessitent ni lubrification, ni retension, limitant ainsi le besoin de maintenance, les temps d’immobilisation et les frais de main-d’œuvre.
Twin Power™ peut transmettre jusqu’à 100 % de sa puissance à l’une ou l’autre de ses faces. Elle peut aussi transmettre sa puissance aux deux faces, dans la mesure où la somme des deux puissances ne dépasse pas la capacité maximale.