Les courroies PowerGrip™ GT™2 Twin Power™ présentent des dents sur les deux faces. Elles fournissent la même capacité de transport de charge sur chaque face et permettent une synchronisation des deux surfaces d'entraînement. Ces courroies synchrones permettent une forte capacité de charge sur les transmissions avec contre-rotation et assurent à la fois un fonctionnement uniforme et une grande flexibilité. Les courroies Gates® Twin Power™ PowerGrip™ GT™2, conçues pour fonctionner à vitesse élevée, se caractérisent par leur faible niveau de bruit en mouvement et leur profil de denture plus large pour une performance potentielle accrue.
N° de pièce | TP GT2 1040 8MGT 100MM |
---|---|
N° de produit | 9232-50213 |
la description | TP GT2 1040 8MGT 100MM |
Longueur du pas (pouces) | 41 |
Longueur du pas (mm) | 1040 |
Pas (pouces) | 0.32 |
Pas (mm) | 8 |
Section | 8MGT |
Nombre de dents | 130 |
Hauteur (pouces) | 0.35 |
Hauteur (mm) | 8.8 |
Largeur (pouces) | 4 |
Largeur (mm) | 100 |
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | CR |
Remarques sur la courroie | GT Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Poids (livres) | 0.852 |
---|
Les PowerGrip™ GT™2 Twin Power™ sont conçues pour transmettre jusqu’à 100 % de leur capacité de transport de charge sur l’une ou l’autre de ses faces ou pour être utilisées dans des applications qui transmettent des charges fractionnaires sur chaque face. Cette caractéristique permet une synchronisation des deux faces de l’entraînement. De plus, ces courroies sont conçues pour limiter les émissions sonores, ce qui permet de les utiliser dans de nombreuses applications de précision et à destination du public, de la robotique aux dispositifs médicaux, en passant par les machines de vente et de manipulation de la monnaie.
GT™ signifie Gates® Tooth, notre profil de denture de courroie curviligne exclusif. Les cordes de traction en fibre de verre et le corps néoprène des courroies PowerGrip™ GT™2 Twin Power™ sont associés à un tissu nylon de robe des dents qui augmente la résistance au saut de dents, pour assurer la synchronisation et une durée de vie exceptionnelle de la courroie.