Les galets DriveAlign™ s’adaptent aux voitures individuelles et aux petits camions aussi bien que des pièces de première monte. Ils peuvent remplir les fonctions de tendeur à centre verrouillé, de tendeur automatique ou de galet enrouleur.
N° de pièce | T36000 |
---|---|
N° de produit | 7803-21100 |
la description | T36000 DRIVEALIGN MV IDLER |
Surface de contact | Grooved |
Diamètre extérieur (pouces) | 3.19 |
Diamètre extérieur (mm) | 81 |
Largeur (pouces) | 1.04 |
Largeur (mm) | 26.4 |
Poids (livres) |
---|
Malette d’outils | la description |
---|---|
K026PK2168 | K026PK2168 MICRO V KIT |
K056PK1693 | K056PK1693 MICRO V KIT |
Vous pouvez compter sur la qualité et la durabilité supérieures des produits Gates. Votre galet contrôle avec précision le cheminement de la courroie et sa tension, pour un meilleur fonctionnement des compresseurs de climatisation, alternateurs, pompes de direction assistée, pompes à eau et autres accessoires du moteur, essentiels à la performance de votre véhicule. Choisissez les solutions de la gamme DriveAlign™ Gates pour des galets répondant aux mêmes normes et exigences que celles des constructeurs, et dont les emballages permettent aux techniciens une identification fiable et rapide de la pièce recherchée.
Pour éviter les retours et les demandes de garanties de vos clients, et réduire le temps de main d’oeuvre, Gates vous recommande de toujours avoir le réflexe « système ». Pour cela, contrôlez l’ensemble du système d’entraînement auxiliaire (ABDS – de l’anglais « Accessory Belt Drive System ») ainsi que les autres systèmes du véhicule, puis procédez à un remplacement complet.