Les accouplements élastiques EuroGrip™ Gates® sont conçus pour transmettre le couple aux accessoires du moteur d’entraînement et pour amortir les vibrations entre deux arbres connectés. Ils allègent la tension qu’entraînerait un accouplement rigide dans les applications où ces deux arbres sont soumis au désalignement et au mouvement axial. En outre, ils permettent de connecter une poulie de découpleur ou une roue libre à l’accessoire.
N° de pièce | EP 28 28MM BORE |
---|---|
N° de produit | 9902-02828 |
la description | EP 28 28MM BORE |
Section | ALL |
Matériau | AL |
---|
Poids (livres) |
---|
Les coupleurs EuroGrip™ sont le fruit de décennies d’innovations de Gates en matière de science des matériaux. La technologie composite inclut une corde en fibre de verre qui garantit une plus grande stabilité à un régime élevé du moteur. Le matériau HNBR vulcanisé et renforcé de fibres améliore la transmission du couple, contrôle les caractéristiques d’amortissage et assure au moteur une plus longue durée de vie. La protection lubrifiée limite quant à elle l’usure des composants et assure l’intégrité des dents. Toutes ces technologies aboutissent à une solution de première monte de haute qualité destinée à des applications de transmission de puissance pour des automobiles.
Grâce à notre collaboration à long terme avec les équipementiers automobiles sur la production de véhicules, nous sommes capables de fabriquer pour le marché de la rechange des pièces d’une qualité supérieure, particulièrement durables et performantes. Inspirés de la technologie éprouvée de courroie synchrone Gates, nos coupleurs élastiques EuroGrip™ connectent la poulie d’entraînement à la poulie de découpleur sur l’alternateur et le compresseur de climatisation, ce qui permet d’amortir les vibrations du moteur et d’améliorer sa performance tout en garantissant un ajustement parfait au fil du temps.