Les galets enrouleurs PowerGrip™ Gates sont conçus pour égaler les pièces de première monte en termes de qualité, de précision d’installation et de performances.
N° de pièce | T41229 |
---|---|
N° de produit | 7786-21468 |
la description | T41229 POWERGRIP IDLER |
Surface de contact | Smooth |
Largeur de la poulie (mm) | 35.5 |
Diamètre extérieur (pouces) | 1.57 |
Diamètre extérieur (mm) | 40 |
Largeur (pouces) | 1.4 |
Largeur (mm) | 35.5 |
Matériau | Metal |
---|
Poids (livres) |
---|
Malette d’outils | la description |
---|---|
K015607XS | K015607XS POWERGRIP KIT GATES |
K025607XS | K025607XS POWERGRIP KIT GATES |
K055569XS | K055569XS POWERGRIP KIT GATES |
K015648XS | K015648XS POWERGRIP KIT GATES |
KP55569XS-1 | KP55569XS-1 WATER PUMP KIT*IC* |
KP55569XS-2 | KP55569XS-2 WATER PUMP KIT GAT |
KP55569XS-3 | KP55569XS-3 WATER PUMP KIT GAT |
KP15607XS-1 | KP15607XS-1 WATER PUMP KIT GAT |
KP15648XS-1 | KP15648XS-1 WATER PUMP KIT GAT |
KP25607XS-1 | KP25607XS-1 WATER PUMP KIT GAT |
KP55569XS-4 | KP55569XS-4 WATER PUMP KIT GAT |
KP25607XS-2 | KP25607XS-2 WATER PUMP KIT*IC* |
KP15607XS-2 | KP15607XS-2 WATER PUMP KIT*IC* |
KP15648XS-2 | KP15648XS-2 WATER PUMP KIT*IC* |
Nous cherchons en permanence à améliorer nos produits de première monte. Les ingénieurs Gates analysent les différents types de défaillances des pièces de première monte, les soumettent à des tests dans différentes conditions de conduite et de vitesse et apportent en permanence des ajustements visant à améliorer leur performance, durabilité et qualité. Choisissez Gates pour vos pièces du marché de la rechange automobile et bénéficiez d’une qualité supérieure à celle de la pièce originale.