Gates, qui compte parmi les leaders mondiaux de la conception d’équipements de première monte, offre à ses galets DriveAlign la même qualité de montage, de longévité et de performances qu’aux pièces destinées aux constructeurs. Nous nous assurons que tous nos galets sont fabriqués selon les normes de tolérance et les spécifications strictes qui garantissent la conformité des dimensions, de la forme et de la fonction des pièces de première monte.
N° de pièce | T39009 |
---|---|
N° de produit | 7808-21409 |
la description | T39009 DRIVEALIGN MV TENS |
Surface de contact | Smooth |
Diamètre extérieur (pouces) | 2.56 |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Largeur (pouces) | 0.98 |
Largeur (mm) | 25 |
Poids (livres) |
---|
Malette d’outils | la description |
---|---|
K015PK1200 | K015PK1200 MICRO-V KIT |
K026PK1130 | K026PK1130 MICRO V KIT |
K056PK1130 | K056PK1130 MICRO V KIT |
K046PK1198 | K046PK1198 MICRO V KIT |
K016PK1198 | K016PK1198 MICRO V KIT |
Le tendeur de la courroie auxiliaire ajuste automatiquement la tension de la courroie Micro V pour garantir le bon fonctionnement et rendement des composants du système, amortir les charges excessives lors des accélérations et décélérations du moteur et assurer la performance des courroies et du moteur lorsque votre véhicule en a le plus besoin. De la qualité du moulage au design des composants internes, nous sommes persuadés que chaque aspect du galet tendeur est essentiel à la durée de vie des équipements. C’est pourquoi nos galets DriveAlign sont conçus pour surpasser les normes de qualité et de performance les plus exigeantes du secteur.
Avec une gamme de solutions pour l’automobile aussi complète, Gates assure aujourd’hui une des plus grande couverture de parc au monde. Nous fabriquons nos galets selon des normes équivalentes ou supérieures à celle de l’origine, ce qui nous permet de garantir une précision d’installation, des performances et une durabilité exceptionnelles pour presque tous les véhicules actuellement en circulation.