Les courroies Gates® Micro-V® garantissent des performances hors-normes sur toutes les entraînements striés industriels. Elles conviennent à une multitude d'applications industrielles et aux entraînements industriels présents dans les machines à laver, les machines textiles, les aspirateurs, les tondeuses, les machines-outils, l'équipement médical, etc. Le profil tronqué spécifique des courroies Gates® Micro-V® leur offre plus de flexibilité et une réduit la génération de chaleur, ce qui permet de meilleures performances à des vitesses plus élevées sur des poulies de plus petit diamètre. L'ensemble de la gamme des produits pour courroie Micro-V® inclut des manchons en plusieurs largeurs ainsi que des courroies simples en sections PJ, PK, PL et PM afin de correspondre parfaitement aux exigences du client.
N° de pièce | 2130M20 |
---|---|
N° de produit | 9468-23328 |
la description | PM5410/20 2130M20 MICROV |
Longueur effective (pouces) | 212.99 |
Longueur effective (mm) | 5410 |
Nombre de stries | 20 |
Section | PM |
Largeur au sommet (pouces) | 7.5 |
Largeur au sommet (mm) | 191 |
Exigences | Cord Type: PES |
Épaisseur (pouces) | 0.50 |
Épaisseur (mm) | 12.7 |
Couleur | Black |
---|---|
Construction | Multi Ribbed Belt |
Matériau | CR |
Poids (livres) | 13.42 |
---|
Grâce à notre processus de fabrication exclusif, les sommets de stries sont tronqués, ce qui assure de nombreux avantages pour les applications sur des poulies de petit diamètre. Ce procédé garantit la flexibilité de la courroie, réduit l’échauffement et offre une résistance à la craquelure des stries, ce qui permet d’obtenir une courroie Micro-V® plus fiable, plus sûre et plus résistante.
Nos courroies Gates® Micro-V® Section M repoussent les limites de la science des matériaux. Le composé fibré ajoute de la robustesse pour plus de stabilité, tandis que les cordes de polyester « flex-bonded » offrent une répartition de charge équilibrée et diminuent la contrainte sous la flexion.