Les systèmes d’entraînement Stretch Fit exigent des solutions de pointe. Les courroies Stretch Fit™ Micro-V® Gates®, grâce à leur technologie exclusive de tension automatique, sont les premières courroies de remplacement à garantir un montage et un niveau de performance parfaits sur les systèmes uniques d’entraînement élastiques. Gates poursuit ses efforts pour couvrir ce marché en pleine croissance. La composition de la corde de traction Gates à base de polyamide renforcé, allie pour sa part résistance et flexibilité.
N° de pièce | 7PK1179SF |
---|---|
N° de produit | 8653-11009 |
la description | 7PK1179SF |
Longueur effective (pouces) | 46.5 |
Longueur effective (mm) | 1181 |
Nombre de stries | 7 |
Section | 14M |
Largeur au sommet (pouces) | 0.94 |
Largeur au sommet (mm) | 1181 |
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | EPDM |
Poids (livres) |
---|
Malette d’outils | la description |
---|---|
K017PK1179SF | K017PK1179SF MICRO V KIT |
Nos courroies Micro-V® Gates sont le fruit d’un siècle de recherches visant l’excellence et l’amélioration continue. Nos équipes en charge des applications produits et du développement des matériaux ont pour but de faire en sorte que chaque courroie soit aussi solide et durable qu’en première monte. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous nous efforçons toujours d’optimiser les matériaux et les processus de fabrication pour réduire le bruit, les vibrations et les risques de défaillance prématurée. Le résultat ? Les courroies les plus silencieuses et les plus performantes du marché.