Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies Stretch Fit™ Micro-V® Gates

3PK576SF MV STRETCH FIT

Produit # 8653-10909

Les systèmes d’entraînement Stretch Fit exigent des solutions de pointe. Les courroies Stretch Fit™ Micro-V® Gates®, grâce à leur technologie exclusive de tension automatique, sont les premières courroies de remplacement à garantir un montage et un niveau de performance parfaits sur les systèmes uniques d’entraînement élastiques. Gates poursuit ses efforts pour couvrir ce marché en pleine croissance. La composition de la corde de traction Gates à base de polyamide renforcé, allie pour sa part résistance et flexibilité.

  • La corde de traction conçue par Gates utilise un type de polyamide renforcé qui lui confère résistance et flexibilité.
  • Les stries des courroies, en EPDM breveté haute technologie sont extrêmement résistantes à la contamination, l’usure et l’effilochement.
  • Un adhésif spécialement formulé soude littéralement la corde, tout en lui permettant de s’allonger et de s’étirer sans jamais perdre sa tension.
  • Les courroies Stretch Fit™ sont à usage unique et doivent impérativement être remplacées lorsqu’elles ont été déposées.

UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE COURROIE APRÈS COURROIE.

Nos courroies Micro-V® Gates sont le fruit d’un siècle de recherches visant l’excellence et l’amélioration continue. Nos équipes en charge des applications produits et du développement des matériaux ont pour but de faire en sorte que chaque courroie soit aussi solide et durable qu’en première monte. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous nous efforçons toujours d’optimiser les matériaux et les processus de fabrication pour réduire le bruit, les vibrations et les risques de défaillance prématurée. Le résultat ? Les courroies les plus silencieuses et les plus performantes du marché.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.