Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies de distribution PowerGrip™

1000 H 100

Produit # 9257-42100

La courroie synchrone classique PowerGrip™ de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

  • Fabrication à base de composés de caoutchouc (HSN) renforcés et durables conçus pour résister à des températures extrêmes et protéger la courroie de la graisse, des gouttes d’huile, de l’humidité et de l’usure.
  • La denture moulée avec précision s’engage correctement dans les rainures du pignon et réduit le niveau sonore.
  • Profil de la denture trapézoïdal, curviligne et curviligne modifié, en fonction de l’application.

  • Détails produit
    N° de pièce 1000 H 100
    N° de produit 9257-42100
    la description 1000 H 100
    Longueur du pas (pouces) 100
    Longueur du pas (mm) 2540
    Pas (pouces) 0.50
    Pas (mm) 12.7
    Section H
    Nombre de dents 200
    Hauteur (pouces) 0.16
    Hauteur (mm) 4
    Exigences
    Width (code): 100
    Largeur (pouces) 1
    Largeur (mm) 25.4

TIMING BELTS THAT STAND UP TO TODAY'S ENGINE SYSTEMS.

Today's complex engines operate at higher temperatures and higher speeds, with more compact designs and increasing demand for engine efficiency. Gates® PowerGrip™ timing belts are engineered for lighter, quieter, and more economical operations - without the need for maintenance or retensioning. Moreover, they operate with exceptional corrosion-resistance and won't stretch due to belt wear.

Features and Benefits

  • Manufactured with durable and reinforced rubber compounds (HSN) to provide wide ranging tolerance to temperature extremes.
  • Eliminates lubrication and re-tensioning to reduce maintenance and labor required on drives.
  • Precisely formed and accurately spaced elastomeric teeth ensure correct engagement with the pulley grooves.
  • Power transmission of up to 150 kW and speeds of up to 10,000 rpm.
  • Temperature Range: -30°C to +100°C (-22°F to +212°F).
  • Wide range of load capacities and speed ratios.
  • Peripheral speed up to 80 m/s.
  • Positive slip-proof engagement.
  • Belts conform to ISO19347:2015.
  • Constant angular velocity.
  • Efficiencies up to 99%.
  • Available in MXL, XL, L, H, XH, XXH pitch.

LEADERS IN THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET.

At Gates, we're proud to offer the most complete line of OE equivalent timing belts of any manufacturer. We're constantly investing in our product quality, research and development, continuously introducing innovative design changes in materials and tooth profiles to create more efficient, longer lasting systems. When you choose Gates as your partner in the automotive aftermarket, you're trusting a world-leading automotive solutions provider.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.