LA NOUVELLE COURROIE TRAPÉZOÏDALE ENROBÉE XTREME V-FORCE MEGA AMÉLIORE LA DURÉE DE SERVICE DES MACHINES, LES PERFORMANCES THERMIQUES ET LA STABILITÉ DE BON FONCTIONNEMENT

Les nouvelles générations d’équipements Agricoles, Forestiers et Industriels ne cessent d’accroitrent leurs capaciltés en termes de puissance transmissible, cadencess de fonctionnement et durée d’utilisation. Les besoins en matière de technologies de transmission de puissance par courroie pour garantir le temps de fonctionnement n’ont fait que s’accentuer sur le marché très concurrentiel et mondial des équipements industriels.

 

 

Télécharger la brochure du produit (DISPONIBLE EN ANGLAIS)

 

LA TECHNOLOGIE ÉLASTOMÈRE D’ÉTHYLÈNE

 

  • Mélange de base renforcé.
  • Câbles de traction en fibres d’aramide.
  • Amélioration sur le plan environnemental : pas d’ingrédients toxiques, pas de composés chlorés.
  • Températures de fonctionnement très étendues pour des performances élevées en toute saison.
  • Durabilité, résistance accrue aux fissures et usure réduite.

 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • La première technologie de courroie enrobée au monde utilisant des composés d’élastomère d’éthylène..
  • Deux types de constructions EE pour les applications agricoles, forestières et industrielles sont disponibles pour les OEM.

MEGA DE BASE

  • Amélioration de 30 % de la durée de vie par rapport aux constructions standard actuelles à base de polychloroprène.
  • Une flexibilité améliorée pour des entraînements à plus grande vitesse.
  • Températures de fonctionnement étendues de +130 °C à -40 °C.

MEGA SUPÉRIEUR

  • Augmentation de 30 % de la charge par rapport à la construction plateforme en polychloroprène la plus chargée.
  • Applications à grande vitesse.
  • Températures de fonctionnement étendues de +130 °C à -40 °C.
« Pour Gates, la transformation des mélanges plates-formes de courroies industrielles à l’aide de composés d’éthylène élastomère est une priorité », a déclaré Tom Pitstick, directeur du marketing et vice-président principal de la gestion des lignes de produits chez Gates. « Avec le développement des courroies synchrones PowerGrip® GT®4, des courroies pour sports motorisés G-Force RedLine CVT et de cette nouvelle famille de courroies trapézoïdales enrobées EE, Gates est à la pointe du développement de matériaux avancés dans son secteur. »