TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION VISANT Á OPTIMISER L'EFFICACITÉ, LA FIABILITÉ ET LES PERFORMANCES

Notre gamme de pompes à eau électriques ThermalPro, d'électrovannes de refroidissement et de tuyaux de gestion thermique est l'aboutissement d'investissements importants dans l'électronique, les logiciels, la conception de moteurs, la science des matériaux et la dynamique des fluides computationnelle. Elle s'appuie sur un vaste héritage de plusieurs décennies en matière de solutions de gestion thermique OEM et de rechange, comme en témoignent plus de 30 millions de pompes à eau Gates installées sur des véhicules dans le monde.

 

Les pompes à eau Gates® ThermalPro bénéficient d'une conception mécanique exclusive qui isole complètement l'ensemble électronique de l'exposition potentielle aux liquides de refroidissement, améliorant ainsi considérablement la fiabilité de la pompe. Cette technologie en instance de brevet améliore également l'efficacité du moteur, ce qui est essentiel sur les plates-formes entièrement électriques où les pompes à eau peuvent consommer beaucoup d'autonomie de la batterie.

 

Depuis plus de 75 ans, Gates est un des leaders mondiaux présents sur le marché des tuyaux automobiles. Soyez donc assuré que nos tuyaux ThermalPro offrent des solutions haute capacité et hautes performances pour un fonctionnement optimal des moteurs et des batteries.

 

Les électrovannes de refroidissement ThermalPro utilisent des conceptions et matériaux innovants pour garantir aux moteurs et aux batteries des températures de fonctionnement non seulement les plus efficaces, mais aussi les plus sûres.

 

Tous les assemblages ThermalPro sont soumis à un processus de développement rigoureux pour garantir que les pièces sont d'une qualité inégalée. La qualité Gates.

Pompes à eau électriques

  • L'amélioration de la conception d'origine réduit la consommation d'énergie en baissant la consommation de carburant et les émissions
  • Conçu pour un débit de liquide de refroidissement précis adapté à diverses applications, notamment au refroidissement du moteur, du turbocompresseur, de l'onduleur et de la batterie, ainsi qu'au réchauffement de la batterie et du CVC

Electrovannes de refroidissement

  • Conception absolument identique à l'origine et spécifique à l'application pour un montage et un ajustement parfaits
  • Tests de performance rigoureux à 100 %
  • Supports et visserie inclus pour une installation sans souci

Tuyaux de gestion thermique

  • Résistance thermique exceptionnelle, équivalante ou supérieure aux spécifications d'origine
  • Matières plastiques de haute qualité, résistantes à l'imprégnation du liquide de refroidissement et aux fluctuations de température
  • Des capteurs intégrés et des connecteurs rapides garantissent une solution tout-en-un pour un assemblage facile

" Chez Gates, nous avons anticipé et investi dans cette nouvelle opportunité de marché passionnante que nous offre la transition mondiale vers les transports électrifiés. Qu'il s'agisse d'étendre notre vaste catalogue de produits pour couvrir plus de 1500 applications sur 30 modèles de véhicules électriques, ou de développer une technologie de gestion thermique avancée permettant d'améliorer les performances et l'efficacité de ces systèmes très complexes, nous nous engageons à maintenir notre position de leader dans les applications de rechange et OEM. "

 

- TOM PITSTICK, DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE