TUYAUX DE LAVAGE

Pour les applications à basse pression telles que les papeteries, les installations de manutention ou de traitement des aliments. Il existe des options de robes extérieures spéciales pour l'absence de traces, la résistance à l'ozone et la résistance à l'huile, si nécessaire.

LAVAGE SOUS PRESSION POUR USAGE MODERE

Pour les systèmes commerciaux de lavage sous pression. Convient pour le nettoyage industriel dans l'industrie alimentaire, l'assainissement et les stations de lavage.

LAVAGE SOUS PRESSION POUR USAGE INTENSIF

Capable de résister à une pression de travail de 420 bar, Clean Master Plus offre les mêmes qualités exceptionnelles que les versions standard, avec l'avantage d'être 50 % plus flexible et 22 % plus léger en moyenne que les tuyaux de lavage 420 bar traditionnels.

LES TUYAUX DE LAVAGE SOUS PRESSION SONT ASSEMBLÉS À L'AIDE D’EMBOUTS GATES MEGACRIMP AVEC INSERT EN C ET TRAITEMENT TUFFCOAT.  

NOTRE GAMME ÉTENDUE DE PRODUITS DE NETTOYAGE INDUSTRIEL COMPREND DES TUYAUX DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES COULEURS POUR S'ADAPTER À UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS ET FOURNIR DES REPONSES EFFICACES À TOUS VOS BESOINS.

QU'IL S'AGISSE DE NETTOYAGE LÉGER OU DE TÂCHES INDUSTRIELLES LOURDES, LA FAMILLE CLEAN MASTER DISPOSE DU TUYAU PARFAIT POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS.