L’AUGMENTATION DES COÛTS
STIMULE LA DEMANDE D’EFFICACITÉ

Le besoin de systèmes de refroidissement représente une grande partie des dépenses d’exploitation d’un centre de données et les systèmes traditionnels utilisent souvent plus d’énergie que nécessaire. La gestion de ces coûts et le maintien de performances optimales sont des tendances clés qui façonnent l’avenir des opérations.

 

Les nouveaux systèmes de refroidissement liquide à haut rendement peuvent fournir un refroidissement à des coûts énergétiques inférieurs et offrir un meilleur contrôle de la température, en particulier lorsqu’ils sont associés à des solutions de tuyaux qui optimisent le débit de liquide de refroidissement.

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE DESCRIPTIVE

    

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE FAMILLE

RISQUES DE CONTAMINATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  

Avec l’essor des systèmes de refroidissement liquide et la diversité croissante des fluides de refroidissement, l’une des préoccupations croissante est le risque de contamination des liquide de refroidissement, qui peut potentiellement endommager les équipements critiques. Les liquides de refroidissement impurs ou contaminés peuvent corroder et éroder les composants, provoquer des fuites et entraîner des réparations coûteuses. Le maintien de la pureté de votre fluide grâce à des composants entièrement intégrés et compatibles permet de prolonger la durée de vie de vos systèmes et de protéger vos équipements.

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT POUR CENTRES DE DONNÉES

Tuyau de refroidissement Gates Data Master

Avec une conception robuste axée sur la durabilité, les meilleurs matériaux compatibles de sa catégorie et la flexibilité, ce tuyau est votre réponse pour rester en tête dans le monde en évolution rapide du refroidissement des centres de données.

TUYAU DE REFROIDISSEMENT DATA MASTER

Prolongez la durée de vie de votre système de refroidissement et augmentez la fiabilité avec le tuyau de refroidissement Gates Data Master.

 

  • Tube EPDM durci au peroxyde sans métaux pour une compatibilité optimale avec les liquides de refroidissement
  • Robe ignifugée conforme aux normes UL94V-0 et UL224 VW-1
  • Dimensions disponibles : D.I. 1/4” à 1”
  • Jusqu’à 50 % plus flexible et 23 % plus compact par rapport aux concurrents
  • PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40°C à +100°C (-40°F à +212°F)
  • Les dimensions 1/4“ à 3/4“ sont données pour une pression de service de 300 psi (la dimension 1“ est donnée pour une pression de service de 200 psi)

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT POUR CENTRES DE DONNÉES

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Logo simplifié pour les matériaux environnementaux en noir et blanc.

SYSTÈMES PLUS PROPRES

Tube EPDM durci au peroxyde sans métaux pour éviter la contamination des fluides au fil du temps.

Logo minimaliste qui représente une flexibilité supérieure.

FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE

Pour faciliter l'acheminement dans les configurations complexes.

Emblème qui montre une compatibilité supérieure avec les mélanges de liquide de refroidissement.

COMPATIBLE AVEC LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

Conçu pour une large gamme de mélanges de liquides de refroidissement, y compris le PG25.

Logo qui montre une résistance supérieure aux flammes en noir et blanc.

RÉSISTANT AUX FLAMMES

Conforme aux normes UL224 VW-1 et UL94V-0.

Logo minimaliste pour représenter la caractéristique de diamètre plus petit.

PROFIL ÉTROIT

Diamètre plus petit pour une installation dans un espace restreint.

Logo minimaliste résistant à l’ozone en noir et blanc

RÉSISTANT A L’OZONE

Excellente résistance à l'ozone pour couvrir la dégradation due à l'électronique.

FRAIS, PROPRE, FIABLE

Dans les environnements critiques, chaque degré compte. Consultez l’un des membres de notre équipe d’experts dès aujourd’hui pour plus d’informations sur les produits qui peuvent vous aider à faire passer vos centres de données au niveau supérieur.

 

CONSULTEZ UN EXPERT

APPLICATIONS SUR LES MARCHÉS FINAUX INDUSTRIELS

RESSOURCES PROPOSEES

Plate-forme eCrimp™ pour les assemblages hydrauliques, les tuyaux et les accouplements.

eCRIMP

Une application de sertissage en ligne innovante qui fournit des spécifications précises et à jour des tuyaux et des embouts avec une interface conviviale pour des résultats parfaits en déplacement.

Une collection d’outils et un tuyau sur une table en bois.

CALCULATEUR DE PRESSION D’ÉCOULEMENT DE FLUIDE

Prévenir tout problème lié aux fluides ; Nous fournissons des solutions créatives pour détecter et résoudre avec précision les problèmes de débit, garantissant ainsi que vos machines fonctionnent avec une efficacité maximale.

Un homme en blouse blanche est occupé avec un grand réservoir en acier inoxydable

CATALOGUE TUYAUX ET EMBOUTS

Le catalogue des tuyaux et embouts Gates combine des informations détaillées sur les produits avec des connaissances en matière de sécurité pour assurer le bon déroulement de vos opérations.

Contactez notre équipe d’experts de l’industrie et nos ingénieurs application pour en savoir plus sur notre tuyau de refroidissement de centre de données Data Master dès aujourd’hui.