IL EST TEMPS DE
REJOINDRE L’EVOLUTION

 

Alors que notre monde continue de changer et que la demande mondiale augmente, il est plus important que jamais pour les industries de rechercher des solutions innovantes basées sur la valeur pour réduire les coûts énergétiques et contrer les émissions de CO2 croissantes.

 

Les solutions chaîne à courroie de Gates® offrent des produits d’une qualité exceptionnelle qui dépassent les normes de l’industrie, permettent 100 % d’économies sur la maintenance et sont plus respectueuses de l’environnement.

 

PARLER A UN CONSEILLER

CALCULER VOS
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

icon

 

 

 

 

 

Alors que la demande mondiale s'accroît et que le coût de l'énergie continue d'augmenter, nous développons de nouveaux moyens d'accroître l'efficacité de vos opérations, ce qui contribue à préserver les ressources et à réduire la consommation énergétique globale.

 

Essayez notre calculateur et voyez combien d'énergie vous pouvez économiser en adoptant nos solutions de transmission par courroie synchrone. Ou réservez dès aujourd'hui une consultation gratuite sur site avec l'un de nos experts, qui examinera vos transmissions existantes et vous conseillera sur la manière dont l'optimisation peut vous permettre d'augmenter vos économies d'énergie et de coûts.

 

UN PLUS POUR LES
PERFORMANCES,
LES BENEFICES, VOS
COLLABORATEURS ET
LA PLANETE.

Depuis plus d’un siècle, nous innovons continuellement dans le domaine de la recherche, du développement et de la technologie pour relever les défis industriels d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain.

POLY CHAIN® CARBON VOLT
ANTISTATIQUE. PRO POWER.

Associant la technologie la plus récente et la structure antistatique brevetée, notre courroie Poly Chain® Carbon™ VOLT™, leader sur le marché, garantit que toutes vos applications respectent les spécifications de sécurité les plus élevées disponibles.

 

Sécurité inégalée :

Les propriétés antistatiques aident à décharger les entraînements dangereux, elle est ainsi la seule courroie du marché à répondre aux normes ISO 9563 pendant toute sa durée de vie

 

Renforcement robuste en fibres de carbone :

Améliore la résistance et offre une capacité de charge jusqu’à 400 % supérieure par rapport aux courroies HTD

 

Résistance supérieure :

Le tissu en nylon protège la surface des acides, des produits chimiques et de l’eau

 

Solution idéale :

Pour les applications exigeantes avec une plage de température étendue de -54 °C à +85 °C

 

TELECHARGER LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

POWERGRIP GT4
RESPECT DES SPECIFICATIONS LES PLUS EXIGEANTES

Combinant les dernières avancées en science des matériaux et en ingénierie des procédés, PowerGrip GT4 est une solution d’entraînement par courroie pour transmissions plus étroites. Elle permet une utilisation dans une plage de températures plus étendue et offre une meilleure résistance aux produits chimiques ainsi qu’une puissance plus élevée.

 

Températures plus élevées :

Avec une plage de température allant de -40 °C à +120 °C (+140 °C en utilisation intermittente), PowerGrip GT4 peut alimenter les ventilateurs d’extraction de cokerie alors que les courroies conventionnelles tombent en panne

 

Dimensions plus étroites :

La capacité de puissance de charge plus élevée vous permet d’utiliser une courroie étroite

 

Résistance supérieure :

Le tissu en nylon protège la surface des acides, des produits chimiques et de l’eau

 

Simplicité :

La conception sans lubrification élimine la contamination par l’huile et l’absence de retension réduit les coûts de maintenance

 

Puissances nominales : « l’horrible vérité »

 

Ce livre blanc révèle l’incohérence des tableaux de puissance et montre notre approche scientifique pour tester notre PowerGrip GT4

 

 

 

TELECHARGER LE LIVRE BLANC

 

TELECHARGER LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

 

 

 

 

 

SYNCHRO POWER LINEAIRE
PERFORMANCES PRECISES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Bénéficiez de performances supérieures pour chaque application grâce à la grande résistance et à la durabilité des courroies de distribution linéaires en TPU de Gates.

 

Moins de poids, moins d’inquiétudes :

50 à 80 % plus léger que l’entraînement chaînes à rouleaux et plus ergonomique avec un montage facile, un poids et un coût réduits par rapport à l’entraînement du moteur à engrenages

 

Respect de l’environnement :

La surface offre une résistance supérieure à l’huile, aux produits chimiques et à l’eau sans contamination par lubrification

 

Résistance maximale :

Effort minimal avec un matériau de traction avancé

 

Durée de vie prolongée :

Fonctionne avec la garantie d’une durée de vie multipliée par°3 par rapport au câble en acier

 

Réduction des temps d’arrêt :

Plus grande disponibilité sans contrôles de maintenance

SYNCHRO CLEAN
POUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET D’EFFORT

Pas de déformation, pas d’ondulation, pas d’étirement, juste des courroies parfaitement tendues et fiables qui allègent la charge sur votre équipement, votre équipe et votre budget.

 

Economie d’énergie :

30 % de poids en moins que les tapis modulaires en plastique conventionnels

 

Economie d’eau :

Réduisez les temps de nettoyage de moitié et économisez jusqu’à 2 300 litres d’eau par an tous les 30 cm de tapis modulaire en plastique de 610 mm de large remplacés

 

Economie d’effort :

Aucune retension n’est nécessaire et le joint entièrement en plastique le plus durable de l’industrie maintient les courroies fixées en toute sécurité pour une maintenance minimale et une disponibilité maximale

 

Notre gamme Synchro Clean™ leader du secteur :

Elle comprend des courroies approuvées par la FDA, conformes à l’UE et homologuées par l’USDA, conçues pour répondre aux exigences d’hygiène du secteur agroalimentaire, sans compromettre l’efficacité

 

TELECHARGER LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

POULIES
POUR TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE ENTRAINEMENT PAR COURROIE

Idéales pour les conversions d’entraînement par chaîne à courroie, nos poulies sont disponibles dans une gamme de tailles et de matériaux, avec des propriétés antistatiques prolongées et un traitement de surface au nickel pour une meilleure résistance à la corrosion.

 

Flexibilité :

Les poulies tendeurs confèrent à vos solutions d’entraînement une polyvalence qui permet de modifier le trajet de la courroie sans compromettre les performances de l’entraînement

 

Stabilité :

Précision de fabrication et équilibrage statique pour éliminer toute vibration, nos poulies sont conçues pour maintenir la charge plus proche des roulements et prolonger la durée de vie, tout en rendant l’ensemble de l’entraînement par courroie plus sûr

 

Réduction de la charge de travail :

En l’absence d’usure métal contre métal, les poulies sans maintenance pour Poly Chain® ont une durée de vie 10 fois supérieure aux poulies chaînes à rouleaux (et sont plus rapides et plus faciles à installer le moment venu)

 

GATES WEBINAR

EVOLVE WITH GATES® Notre monde change, nous devons donc changer aussi.

60 minutes de réflexion pour vous aider à naviguer et à surmonter les multiples défis de l'industrie, aujourd'hui et à l'avenir. Cette session de formation se déroulera en anglais

 

REGARDER MAINTENANT

GATES® DESIGN POWER

Vous souhaitez concevoir une nouvelle transmission par courroie ou vérifier la tension d'installation de la courroie... en utilisant de multiples outils de conception numérique et les modèles de performance de courroie les plus sophistiqués du marché. L'ingénierie et la spécification des systèmes de transmission par courroie, dans un large éventail d'applications, sont plus faciles et plus précises que jamais.

CALCULEZ VOS ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Essayez notre calculateur d'énergie gratuit et voyez combien vous pouvez économiser en adoptant les solutions de transmission par courroie synchrone Gates.