Exploitation minière de longue taille

Parce que votre objectif consiste à extraire plus de charbon.

L’exploitation minière de type longue taille est l’une des méthodes d’extraction du charbon les plus efficaces. Elle est également l’une des plus exigeantes. Gates associe une science des matériaux et une expertise en engineering uniques au monde, ce qui nous permet de fabriquer des produits pour votre exploitation minière de type longue taille qui sont capables de relever les défis liés à vos processus d’exploitation. L’extraction souterraine du charbon est un processus complexe et dangereux. C’est la raison pour laquelle nous testons nos composants hydrauliques et de transmission de puissance conformément aux normes de sécurité, de fiabilité et d’efficacité les plus strictes, en vue de garantir le fonctionnement de votre équipement au moment où vous en avez le plus besoin.

  • Déplacer des boucliers et déconnecter tous les composants sur une longue taille moyenne peut prendre des centaines d'heures de travail, et coûter des millions de dollars en temps d'arrêt.
  • Les stocks OEM excédentaires et non retournables peuvent vous coûter des milliers, voire plus, par an. Votre fabricant agréé Gates local peut répondre à tous vos besoins en matière d'assemblage de longue taille.

Relevez vos défis opérationnels.

Dans les conditions extrêmes de l’exploitation minière de type longue taille, il faut vous assurer que vos équipements critiques sont capables de résister aux exigences extrêmes, sans mettre la sécurité de votre personnel en péril ni vous forcer à interrompre inopinément votre activité. Les solutions de tuyaux hydrauliques Gates sont conformes aux normes industrielles, ou les dépassent. Résistantes à la corrosion, à l’usure ainsi qu’à l’abrasion, elles sont parfaitement adaptées aux difficiles conditions souterraines et aux charges de travail intenses qu’une production basée sur plusieurs équipes ou une activité 24h/24 fait subir à l’équipement.

Des systèmes de verrouillage innovants pour des conditions d’exploitation de longue taille plus sûres.

Les solutions révolutionnaires Gates sont conçues pour vous aider à mener votre activité d’exploitation minière standard sans accroc. La technologie de raccords à serrage manuel iLok 350 bars (5 000 PSI) Gates offre un système de verrouillage à serrage manuel sûr, visible et facile d’utilisation afin que votre personnel n’ait plus besoin de recourir à des méthodes dangereuses pour déplacer et remonter l’équipement de votre exploitation minière de type longue taille.