Les conditions de fonctionnement souterraines s’accompagnent des plus hautes pressions et températures ainsi que d’environnements de travail parmi les plus hostiles au monde. Vous devez vous assurer que vos équipements d’exploitation minière en continu ne vous lâcheront pas, quelles que soient les conditions. Les ingénieurs et experts industriels de Gates collaborent avec les opérateurs d’exploitation minière en continu afin de comprendre les exigences complexes de votre activité et ont développé des solutions de transmission de puissance et de produits hydrauliques Gates dédiées aux mines et permettant d’offrir une excellente résistance, sécurité et fiabilité.
Avec l’élévation des températures et des pressions, la probabilité d’une panne de votre équipement augmente. Étant donné que la plupart des applications hydrauliques fonctionnent entre 65 °C et 150 °C (150 °F et 300 °F), il vous faut un tuyau hydraulique, des gaines et des adaptateurs fiables afin de maintenir votre activité en état de fonctionnement. Les solutions minières hydrauliques Gates sont conçues pour travailler à des températures extrêmes en optimisant le temps de production, de manière à vous faire gagner de l’argent, du temps, et, le plus important, en préservant vos employés de tout danger.