On n’obtient pas une performance de pointe avec des pièces de qualité moyenne. Gates conçoit ses pièces et composants pour la course de manière à ce qu’ils résistent aux rigueurs extrêmes imposées par la compétition. Des courroies haute performance mises au point pour transmettre la puissance de manière plus fiable et efficace aux tubes en silicone développés pour résister aux températures élevées, les solutions Gates pour véhicules de course vous offrent une qualité et une fiabilité que vous ne pourrez trouver que chez un leader du marché de la rechange.
Nous savions que les amateurs de courses automobiles avaient besoin de courroies de distribution qui protègent le moteur de leurs véhicules haute performance tout en délivrant une puissance extrême dans des applications à très haute vitesse. Nous avons donc mis en place une équipe d’experts automobiles et d’ingénieurs produits, puis travaillé pendant des années avec certains des plus grands constructeurs automobiles et pilotes au monde afin de créer nos innovantes courroies de distribution RPM. Les courroies de distribution Gates sont fabriquées avec des composites en élastomère HNBR, ainsi qu’une corde de traction et un revêtement de dents spécialement conçus, ce qui leur confère une excellente solidité et une résistance à la chaleur optimale. Elles sont donc prévues pour résister aux rigueurs de la grande vitesse, que ce soit sur route ou sur circuit.