Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Plant Master™ XTreme™ 250

PLANT MAS XTRM 250 1"xRL122

Produit # 3205-00046

Les tuyaux Plant Master™ Xtreme™ sont conformes à la norme ARPM Classe A relative à la résistance à l’huile pour un usage dans les applications exigeant un tuyau de haute qualité avec une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles de pétrole et aux huiles lubrifiantes. Recommandé uniquement pour le transfert d'essence, de kérosène et de fuel. Excellente résistance aux intempéries et à l’ozone.

  • Plage de température : Entre -40 °C et +100 °C (-40 °F et +212°F) en utilisation continue.
  • Excellente résistance aux intempéries et à l’ozone.
  • Pression de travail : 1,72 MPa.

  • Détails produit
    N° de pièce PLANT MAS XTRM 250 1"xRL122 / 1X400 PLANT XTREME 250
    N° de produit 3205-00046
    la description PLANT MAS XTRM 250 1"xRL122
    CPU 072053212587
    PT dynamique (psi max.) (1) 250
    Vide (inHg) 10
    Plage de température en fonctionnement continu -40°F to +212°F
    Rayon de courbure minimum (pouces) 7.87
    Rayon de courbure minimum (mm) 200
    Min. Pression d’éclatement (psi) 900
    Diamètre intérieur du tuyau (pouces) 1
    Diamètre intérieur du tuyau (mm) 25
    Diamètre extérieur du tuyau (pouces) 1.47
    Diamètre extérieur du tuyau (mm) 37.3
    Diamètre intérieur (pouces) 1
    Diamètre intérieur (mm) 25.4
    Plage de température -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
    Max. Pression de travail 250
    Max. Pression de travail (bar) 17
    Pression de travail (psi) 250
    Longueur (m) 122
    Diamètre extérieur (pouces) 1.47
    Diamètre extérieur (mm) 25.4

Caractéristiques et avantages

  • R > 10^6 Ohm, le stockage peut avoir un effet négatif sur la résistance électrique.
  • Tube : ARPM (classe A) haute résistance aux huiles.
  • Robe : ARPM (classe B) moyenne résistance à l’huile.
  • Tube : Résistance élevée à l’huile.
  • Coefficient de sécurité : 4:1.
  • Dimension : 3/16" à 3/4".
  • Qualité exceptionnelle.
  • Robe rouge.
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.