Les tuyaux Plant Master™ Xtreme™ sont conformes à la norme ARPM Classe A relative à la résistance à l’huile pour un usage dans les applications exigeant un tuyau de haute qualité avec une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles de pétrole et aux huiles lubrifiantes. Recommandé uniquement pour le transfert d'essence, de kérosène et de fuel. Excellente résistance aux intempéries et à l’ozone.
N° de pièce | PLANT MAS XTRM 250 1/2"xRL152 / 1/2X500 PLANT XTREME 250 |
---|---|
N° de produit | 3205-00030 |
la description | PLANT MAS XTRM 250 1/2"xRL152 |
CPU | 072053212525 |
PT dynamique (psi max.) (1) | 250 |
Vide (inHg) | 25 |
Plage de température en fonctionnement continu | -40°F to +212°F |
Rayon de courbure minimum (pouces) | 3.94 |
Rayon de courbure minimum (mm) | 100 |
Min. Pression d’éclatement (psi) | 900 |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 0.5 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 13 |
Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 0.85 |
Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 21.6 |
Diamètre intérieur (pouces) | 0.50 |
Diamètre intérieur (mm) | 12.7 |
Plage de température | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Pression de travail | 250 |
Max. Pression de travail (bar) | 17 |
Pression de travail (psi) | 250 |
Longueur (m) | 152 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.85 |
Diamètre extérieur (mm) | 12.7 |
Marchés/applications | Water & Air / Multi-purpose |
---|---|
Recommandation de raccord | 19 Standard Air Hose. 1 Long Shank. 3 Cast Brass or Zinc Short Shank. 4 Machined Brass Short Shank. 8 Tri-Lokt. 14 Interlocking, Ground Joint. 15 Interlocking, Washer Joint. Power Crimp™ Couplings. GLX® Couplings [G44 Series]. |
Utilisation | Industrial Hose |
Couleur | Red |
---|---|
Robe | Modified Nitrile - Type C2 |
Renforcement | Synthetic textile |
Tube | Nitrile - Type C. High oil resistance. |
Construction:Robe | Standard Cover. Modified Nitrile - Type C2. |
Construction:Facteur de conception | 3 |
Construction:Renforcement | Synthetic textile |
Construction:Tube | NBR. High oil resistance. Black. |
Normes | Non-conductive (>1 Megohm/in.). Storage and use may adversely affect electrical resistance. |
---|---|
Normes:Robe | ARPM Class B |
Normes:Tube | ARPM Class A |
Recommandé(e) pour | Applications requiring a premium grade spiral hose with excellent flexibility and maximum resistance to air, water, petroleum oils and lubricating oils, (to +212°F). Recommended for gasoline, kerosene and fuel oil transfer only (to +120°F). Excellent weather and ozone resistance. |
---|---|
Note de raccords | Select Ind Hose Coupling Reference Sheet link below for additional information. |
Conditionnement client | 500 |
---|---|
Poids (livres) | 0.33 |