Les tuyaux pour huiles et produits laitiers Food Master™ sont spécifiquement conçus pour effectuer le transfert par camion-citerne, péniche, bateau ou réservoir de stockage d'une large variété de produits alimentaires comme la graisse animale, l'huile végétale et d'autres huiles comestibles exigeant un tuyau alimentaire. Conviennent également pour les glaces et autres produits laitiers.
N° de pièce | DAIRY MAS LITE SD 76x7xCL40 |
---|---|
N° de produit | 3131-11057 |
la description | DAIRY MAS LITE SD 76x7xCL40 |
PT dynamique (psi max.) (1) | 145 |
Rayon de courbure minimum (pouces) | 8.23 |
Rayon de courbure minimum (mm) | 209 |
Min. Pression d’éclatement (psi) | 435 |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 3 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 76 |
Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 3.5 |
Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 89 |
Diamètre intérieur (mm) | 76 |
Plage de température | -30°C to +90°C (-22°F to +194°F) |
Max. Pression de travail (bar) | 10 |
Pression de travail (psi) | 145 |
Longueur (m) | 40 |
Diamètre extérieur (mm) | 89 |
Marchés/applications | Food & beverage |
---|
Couleur | Blue |
---|---|
Robe | NBR |
Construction:Robe | Standard Cover. NBR. Corrugated. |
Construction:Facteur de conception | 3 |
Construction:Renforcement | High-tensile textile, helical wire |
Construction:Tube | NBR. Oil, Fat resistant (max.40%); Odor, Tasteless. White. |
Poids (livres) | 2.747 |
---|