Applications industrielles générales telles que le transport d'huile, d'alcools, de solutions aqueuses, de fluides hydrauliques, d'acides, de détergents et de produits chimiques. Validé avec MegaCrimp (-4 à -20) et GlobalSpiral Plus (-24 à -24).
N° de pièce | GP80-10X40 |
---|---|
N° de produit | 3219-10032 |
la description | GP80 PLUS-10mmxCL40 |
PT dynamique (psi max.) (1) | 537 |
Diamètre extérieur 1 (mm) | 17.5 |
Vide (inHg) | 30 |
Rayon de courbure minimum (pouces) | 2.36 |
Rayon de courbure minimum (mm) | 60 |
Min. Pression d’éclatement (psi) | 1595 |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 0.39 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 10 |
Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 0.67 |
Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 17 |
Diamètre intérieur 1 (pouces) | 0.39 |
Diamètre intérieur 1 (mm) | 10 |
Diamètre intérieur 2 (pouces) | 0.39 |
Diamètre intérieur 2 (mm) | 10 |
Plage de température | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Pression de travail (bar) | 37 |
Type | Air |
Longueur (m) | 40 |
Forme | Straight |
Recommandation de raccord | MegaCrimp® Couplings [G25 Series]. |
---|
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | Nitrile Butadiene Rubber |
Robe | NBR/PVC |
Construction:Robe | Standard Cover. NBR/PVC. |
Construction:Renforcement | 2-braid, fiber |
Construction:Tube | NBR. |
Poids (livres) | 0.353 |
---|