Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Raccords À Bague

Les raccords à bague Gates® conforme aux normes DIN EN ISO 8434-1 et DIN 2353 sont des composants importants de transmission de pression pour une large gamme d’applications industrielles, d’équipements fixes et de machines mobiles. Ils sont utilisés sur les marchés de l’agriculture, de l’automobile, de l’industrie et de la marine où la transmission de puissance est essentielle. Les composants Gates pour tubes hydrauliques sont conçus et testés ensemble, de manière à créer des solutions « port à port » sans fuite autorisant des assemblages pour pressions supérieures, diminuant sensiblement les indisponibilités et offrant une efficacité opérationnelle inégalée.

  • Coûts d'exploitation minimums/durée de fonctionnement du système maximale.
  • Étanche, donc respectueux de l'environnement.
  • Temps et coûts d'assemblage réduits.

ZINC-NICKEL EN FINITION STANDARD.

Le revêtement zinc-nickel de nos raccords à bague hydrauliques Gates protège contre la rouille rouge pendant plus de 1200 heures (selon ISO 9227). Il offre une protection largement supérieure à celle des matériaux de finition de surface standard sans chrome VI, tout en atteignant facilement la classe de protection K5 de la norme VDMA24576.

  • Conforme aux dernières exigences REACH et RoHS2, il remplit ses missions environnementales.
  • Les produits au zinc-nickel peuvent être utilisés dans de nombreuses applications dans les secteurs de l'agriculture, la construction, l'ingénierie et les énergies renouvelables.
  • Gates propose des composants en acier inoxydable de grade 1.4571 haute qualité sur demande spéciale, pour une utilisation dans des environnements à haute température ou où aucune corrosion n’est autorisée : Applications alimentaires, chimiques, pharmaceutiques ou marines.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

  • La qualité «Fabrication Allemande» garantit une fiabilité maximale, même en cas d'applications critiques.
  • Une conception étanche, avec un facteur de sécurité de pression de 4, garantit un environnement « Safe Hydraulics » sans fuite ni blessure.
  • Grâce à nos essais continus et notre validation des systèmes, nous respectons et dépassons les spécifications en matière de performances. Des machines d'assemblage faciles à manipuler permettent d'éliminer les erreurs.

SOLUTIONS DE RACCORDS A BAGUE VIRTUELS.

Accessible en ligne ou via une application pour smartphone, le portail Cadenas permet aux clients Gates d'accéder aux données 3D de sa gamme de raccords à bague et de recueillir ainsi toutes les données techniques importantes. Déclinées sous différents formats multilingues, les données CAO sont facilement accessibles via notre page d'accueil. Notre portail de téléchargement de modèles CAO 3D constitue une nouvelle composante de notre service aux clients. Il est donc accessible gratuitement.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.