Recommandé pour les tuyaux de frein pneumatique, les circuits de retour d'huile sous pression à température élevée, les circuits de compresseur rotatif huile/air, les circuits de liquide de refroidissement moteur et transmission et les circuits d'huile de lubrification. Conforme ou supérieur aux exigences DOT FMVSS 106-74, SAE J1402 en matière de tuyaux pour freinage pneumatique (4, 6, 8, 10). Non recommandé pour les applications essence ou diesel.
N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
---|