Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Tuyau pour huile haute température MegaTech™ 500 - SAE J1405

40MEGATECH500

Produit # 4657-00206

Recommandé pour les tuyaux de freinage pneumatique, les circuits de retour d'huile chaude sous pression et les circuits de compresseurs air/huile rotatifs. Respecte les exigences de performance SAE J1405 concernant l'utilisation dans des systèmes d'huile de transmission à haute température et d'huile de graissage qui utilisent des huiles à base de pétrole. base de pétrole. Non recommandé pour les applications essence ou diesel. Raccords recommandés : raccords GL, raccords GlobalSpiral Plus (-24 et -32), raccords en acier inoxydable S (-24 et -32).

  • -24 à -32 validé avec GlobalSpiral Plus ; -40 avec GL.
  • Très bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
  • Pour les émulsions d'eau, se reporter au tableau des limites de température.

  • Détails produit
    N° de pièce 40MEGATECH500
    N° de produit 4657-00206
    la description 40MEGATECH500
    CPU 072053630039
    Vide (inHg) 30
    Plage de température en fonctionnement continu -40°F to +300°F
    Rayon de courbure minimum (pouces) 22
    Rayon de courbure minimum (mm) 559
    Min. Pression d’éclatement (psi) 2000
    Diamètre intérieur du tuyau (pouces) 2.5
    Diamètre intérieur du tuyau (mm) 63.5
    Diamètre extérieur du tuyau (pouces) 2.97
    Diamètre extérieur du tuyau (mm) 75.4
    Diamètre intérieur (pouces) 2.5
    Diamètre intérieur (mm) 63.5
    Plage de température -40°C to +149°C (-40°F to +300°F)
    Max. Pression de travail (bar) 34
    Diamètre extérieur (pouces) 2.97
    Diamètre extérieur (mm) 75.4
    Exigences Minimum Burst Pressure (Bar): 140

Caractéristiques et avantages

  • MegaTech™ est compatible avec de nombreux fluides tels que l’huile hydraulique, les esters de phosphate et les diesters.
  • MegaTech™ possède un tube « True-Bore ID » répondant aux caractéristiques techniques 300F Gates, avec robe textile tressée.
  • Muni d’une robe textile tressée noire, MegaTech 500 maintient une pression constante de 35 bars (500 psi) pour tous les diamètres.
  • Pression de travail : 3,5 MPa.
  • Plage de température :
      • De -40°C à +150°C
      • De -40°F à +302°F
    • Air uniquement :
      • De -40°C à +121°C
      • De -40°F à +250°F
    • Fluides à base d’ester de phosphate :
      • De -40°C à +100°C
      • De -40°F à +212°F
  • Coefficient de sécurité : 4:1.
  • Dimension : 1-1/2" à 3".
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.