Recommandé pour les conduites de freinage pneumatique, de retour d'huile chaude sous pression et de compresseur d'air/d'huile rotatif. Conforme aux exigences de performance des normes DOT FMVSS 106-74, SAE J1402 relatives aux conduites de frein pneumatique (-4, 6, 8, 10) et SAE J1405 pour l'utilisation dans des systèmes d'huile de transmission à haute température et des systèmes d'huile de graissage utilisant des huiles à base de pétrole. Non recommandé pour les applications essence ou diesel.
N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
---|