Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Tuyau M2T™ tressé acier - SAE 100R16

Recommandé pour les applications de circuit d'huile hydraulique à pression élevée. Facile à mettre en œuvre et à installer dans des espaces réduits. Dépasse les exigences des normes SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 et ISO 1436 2SN R2, de même que les exigences de performance des normes EN 857 2SC et EN 853 2SN. Raccords recommandés : GlobalSpiral™ (-6 à -20), GlobalSpiral™ Plus (-24 et -32), MegaCrimp® (-4 à -20) et en acier inoxydable B.

  • Le tuyau M2T® est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
  • Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion : Testé à 600 000 cycles d'impulsion à 50% du rayon de courbure EN 857 2SC.
  • Conforme aux exigences MSHA 2G.

Toutes les pièces

N° de pièce N° de produit la description Pression de travail maximale (psi) Pression de travail maximale (bar) Diamètre intérieur (pouces) Diamètre intérieur Diamètre extérieur (pouces) Diamètre extérieur (mm)

Caractéristiques et avantages

  • Le tuyau M2T™ présente un diamètre extérieur plus petit et un rayon de courbure bien plus réduit que les tuyaux R16 de la concurrence.
  • Rayon de courbure réduit, diminuant la longueur du tuyau pour faire des économies.
  • Robe : Conformité MSHA. Résistant aux huiles et aux intempéries.
  • Validé avec MegaCrimp™.
  • Plage de température :
      • De -40°C à +100°C
      • De -40°F à +212°F
  • Dimension : 1/4" à 2".
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.