Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

IA3K - Wire Braid Hose - SAE 100R17

Les tuyaux hydrauliques à pression constante de 21,0 MPa (3 000 psi) Gates PRO™ Series IA3K sont synonymes de performance et de fiabilité. Fabriquée pour les applications hydrauliques peu exigeantes, notre nouvelle gamme de tuyaux de qualité professionnelle est conçue pour équilibrer les performances des produits et l’investissement pour l’usage quotidien. Tous les modules sont entièrement conformes à la norme SAE 100R17.

  • Parfaits pour les applications hydrauliques courantes à moyenne pression avec flexions limitées.
  • Conforme aux normes SAE 100R17 et ISO 18752 grade A.
  • Pression de service constante de 21,0 MPa (3 000 psi) pour tous les modules afin de simplifier la conception du système.

Toutes les pièces

N° de pièce N° de produit la description Pression de travail maximale (psi) Pression de travail maximale (bar) Diamètre intérieur (pouces) Diamètre intérieur Diamètre extérieur (pouces) Diamètre extérieur (mm)
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.