Recommandé pour les applications de circuits hydrauliques à basse température et pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus. Dépasse les normes SAE 100R19 et ISO11237 R19. Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral™ (-16), MegaCrimp®, raccords en acier inoxydable B (-4 à -8), raccords en acier inoxydable S (-12 et -16).
N° de produit | 4657-4476 |
---|---|
la description | 16M4KLxRL50 |
Rayon de courbure minimum (pouces) | 5.9 |
Rayon de courbure minimum (mm) | 150 |
Min. Pression d’éclatement (psi) | 16000 |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 1 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 25.4 |
Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 1.52 |
Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 38.6 |
Diamètre intérieur (pouces) | 1 |
Diamètre intérieur (mm) | 25.4 |
Plage de température | -57°C to +100°C (-71°F to +212°F) |
Max. Pression de travail (bar) | 280 |
Longueur (m) | 50 |
Diamètre extérieur (pouces) | 1.52 |
Diamètre extérieur (mm) | 38.6 |
Recommandation de raccord | GlobalSpiral™ Couplings [G20 Series] |
---|
Couleur | Black |
---|---|
Renforcement | 2-braid, wire |
Construction:Robe | Standard Cover. Polychloroprene (Neoprene) - Type A. |
Construction:Tube | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Poids (livres) | 1.786 |
---|