Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Tuyaux tressés en acier M4KH - 280 bars - Température élevée +121°C

Recommandé pour les applications de circuit d'huile hydraulique à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus. Dépasse les normes ISO 18752 grade C, SAE 100R19 et ISO11237 R19. Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral, raccords MegaCrimp, raccords en acier inoxydable B (-4 à -8), raccords en acier inoxydable S (-12 et -16).

  • Le tuyau M4KH est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
  • Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion : Testé à 600 000 cycles d'impulsion, 3 fois les normes SAE/EN.
  • Conforme aux exigences MSHA 2G.

Toutes les pièces

N° de pièce N° de produit la description Pression de travail maximale (psi) Pression de travail maximale (bar) Diamètre intérieur (pouces) Diamètre intérieur Diamètre extérieur (pouces) Diamètre extérieur (mm)

Caractéristiques et avantages

  • Offre une meilleure performance et une plus grande flexibilité tout en facilitant les routages et les opérations de montage dans les plateformes hydrauliques mobiles et fixes.
  • Le M4KH a un rayon de courbure minimum plus réduit que ce qui est prescrit par la norme SAE 100R19, avec une pression de travail de 4 000 PSI pour tous les diamètres.
  • 70 % du rayon de courbure de la EN 857 2SC et 50 % du rayon de courbure de la EN 853 2SN sous une pression de travail donnée.
  • Alternative aux tuyaux spiralés dans des applications à haute pression, où la flexibilité est requise.
  • Validé avec MegaCrimp™.
  • Pression de travail : 28 MPa.
  • Robe : Conformité MSHA.
  • Plage de température :
      • De -40°C à +121°C
      • De -40°F à +250°F
  • Coefficient de sécurité : 4:1.
  • Dimension : 1/4" à 3/4".
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.