Produits
  • Produits
  • Contenu
    Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

    Tuyau tressé G2L en acier - EN 853 2SN - PolarFlex® Temp. min. -57°C

    Recommandé pour les applications de circuits hydrauliques à basse température et pression élevée. Conforme ou supérieur aux exigences des normes SAE 100R2, ISO1436 2SN R2 et EN 853 2SN. Qualifié au titre de la Mil-DTL-13531 Type II Classe B. Conforme aux exigences MSHA 2G. Raccords recommandés : raccords vissés T (-4 à -24), raccords GlobalSpiral™, raccords GlobalSpiral™ Plus, raccords MegaCrimp®.

    • Le tuyau G2L est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
    • Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion : Testé à 600 000 cycles d’impulsion, 3 fois les normes SAE/EN.

    Caractéristiques et avantages

    • Tube intérieur basse température unique pour une plus longue durée de vie à des températures extrêmement basses.
    • -4 à -20 validé avec MegaCrimp® ; -24 à 32 avec GlobalSpiral™ Plus.
    • Robe : Conformité MSHA.
    • Plage de température :
        • De -57°C à +100°C
        • De -70°F à +212°F
    • Dimension : 1/4" à 2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.