Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Tuyaux tressés en acier CM2T - EN 857 2SC - Jumelé

6CM2TDL-XTFxBALE

Produit # 4657-4971

Recommandé pour les lignes jumelées de flexibles hydrauliques à haute pression et soumis à des risques d'abrasion. Circuits à pression élevée et circuits de retour, comme les applications de levier et de chariots élévateurs. IMPORTANT: Gates recommande une longueur non jumelée minimale de 250 mm selon l'application. Ne pas faire apparaître le renforcement des tuyaux lorsque vous les séparez. Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral™, raccords MegaCrimp®.

  • CM2T - Ce tuyau double est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
  • Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion : Testé à 1 000 000 de cycles d'impulsion à 50% du rayon de courbure EN 856 R12 et SAE 100R12 (sauf -32).
  • Le tuyau XtraTuff™ dure jusqu'à 25 fois plus longtemps qu'un tuyau standard.

  • Détails produit
    N° de pièce 6CM2TDL-XTFxBALE
    N° de produit 4657-4971
    la description 6CM2TDL-XTFxBALE
    Rayon de courbure minimum (pouces) 2.6
    Rayon de courbure minimum (mm) 65
    Min. Pression d’éclatement (psi) 19200
    Diamètre intérieur du tuyau (pouces) 0.38
    Diamètre intérieur du tuyau (mm) 9.5
    Diamètre extérieur du tuyau (pouces) 0.7
    Diamètre extérieur du tuyau (mm) 17.8
    Diamètre intérieur (pouces) 0.37
    Diamètre intérieur (mm) 9.5
    Plage de température -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
    Max. Pression de travail (bar) 330
    Diamètre extérieur (pouces) 0.7
    Diamètre extérieur (mm) 17.8
    Exigences Minimum Burst Pressure (Bar): 1320

Caractéristiques et avantages

  • Avec la robe spéciale XtraTuff™ Gates offrant une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à la robe CM2T standard testée selon la norme ISO 6945.
  • Normes : Conforme ou supérieur aux exigences des normes ISO 11237 2SC R16S. EN 857 2SC. SAE 100R16. ISO/DIS 1436.
  • Le tuyau CM2TDL-XTF possède un diamètre extérieur plus petit et un rayon de courbure bien plus réduit.
  • Pas nécessaire d’utiliser des colliers de serrage, puisque les tuyaux sont reliés par vulcanisation pour former un ensemble homogène.
  • Conforme aux exigences MSHA 2G.
  • 70 % du rayon de courbure EN 857 2SC à la pression de travail donnée.
  • Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion.
  • Validé avec MegaCrimp™.
  • Plage de température :
      • De -40°C à +100°C
      • De -40°F à +212°F
  • Dimensions : de 3/8" à 1/2".
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.