Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Tuyau TH8 thermoplastique

Applications hydrauliques à pression élevée, particulièrement pour la manipulation de matériaux au moyen de systèmes de poulies ou de tours tels que nacelles, élévateurs, grues hydrauliques, etc.

  • Robe : Le tuyau TH8 noir est micro-perforé pour être utilisé dans des applications hydrauliques et pneumatiques générales.
  • TH8NC : les modules -04, -06 et -08 sont également disponibles dans une version non-conducteur.
  • Supérieur à la norme ISO 3949 R8. EN 855 R8. SAE 100R8.

Caractéristiques et avantages

  • Validé avec MegaCrimp™.
  • Plage de température :
      • De -53°C à +92°C
      • De -63°F à +198°F
  • Dimension : de 1/4" à 1".
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.