Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Multi Master™ GMV™ MegaFlex™

MultiMas GMV MGFlex 1.1/4xRL30

Produit # 4688-2286

Le tuyau Multi Master™ GMV™ MegaFlex™ est un produit unique, 3-en-1 haute performance qui répondra aux applications exigeant à la fois une excellente souplesse et une résistance maximale à l'air, à l'eau, au liquide de refroidissement, aux huiles de lubrification à base de pétrole et aux carburants raffinés. C'est le tuyau idéal pour les retours hydrauliques, les lignes d'aspiration, le transfert de carburants raffinés ou d'autres produits à base de pétrole, et pour les circuits de refroidissement 20R5.

  • Renforcement : Textile synthétique à haute résistance, avec renforcement par spirale hélicoïdale en acier.
  • Robe : Type A (Chloroprène). Noir, annelé.
  • Tube : Type C (Nitrile). Noire.

  • Détails produit
    N° de pièce MultiMas GMV MGFlex 1.1/4xRL30
    N° de produit 4688-2286
    la description MultiMas GMV MGFlex 1.1/4xRL30
    Vide (inHg) 30
    Rayon de courbure minimum (pouces) 1.2
    Rayon de courbure minimum (mm) 30
    Min. Pression d’éclatement (psi) 1000
    Diamètre intérieur du tuyau (pouces) 1.25
    Diamètre intérieur du tuyau (mm) 31.8
    Diamètre extérieur du tuyau (pouces) 1.66
    Diamètre extérieur du tuyau (mm) 42.2
    Diamètre intérieur (pouces) 1.25
    Diamètre intérieur (mm) 31.8
    Plage de température -40°C to +135°C (-40°F to +275°F)
    Max. Pression de travail (bar) 17
    Longueur (m) 30
    Diamètre extérieur (pouces) 1.66
    Diamètre extérieur (mm) 42.2
    Exigences Minimum Burst Pressure (Bar): 69

Caractéristiques et avantages

  • Tube : Répond aux normes ARPM classe A et SAE 20 classe B.
  • Robe : vernie, annelée. Conformité MSHA. Répond à la norme SAE 20 classe C.
  • Norme : Répond aux normes SAE 100R4 / SAE 30R5 / SAE 20R5 (sauf pour les dimensions de tube).
  • -12, -16 et -20 validé avec MegaCrimp™; -24 et -32 avec GlobalSpiral™ Plus ; -40, -48 et -64 avec GL.
  • Collier de serrage sur raccord à bourrelet dans les applications à faible pression.
  • 1:1 MBR. Routages plus courts avec moins de tuyau.
  • Température de service : De -40°C et +135°C.
  • Extrêmement flexible.
  • Facile à installer.
  • Résistant à l’écrasement.
  • Coefficient de sécurité : 4:1.
  • Dimensions : 3/4" et 6".
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.