Recommandé pour des applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions. Le tuyau EFG5K-MTF est conçu pour être conforme ou supérieur à toutes les exigences de la norme ISO 18752 grade D, aux spécifications de la norme SAE100R13 et aux exigences de performance des normes EN 856 4SH (-16 and -20), EN 856 4SP (-10, and -12), EN 856 R13, et ISO 3862 Type R13 (-12, -16, -20, -24, -32). Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral™ (-6 à -20), raccords GlobalSpiral™ MAX Pressure (-24 et -32), raccords en acier inoxydable S.
| N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
|---|