Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Polysleeve™, protection de tuyau thermoplastique haute densité

THERMOPL. ARMOUR GUARD 1714.95

Produit # 7277-18058

La gaine Gates® PolySleeve™ est un revêtement en spirale conçu pour protéger ou rassembler les tuyaux dans un souci d’esthétisme et de sécurité. La gaine PolySleeve™ protège le flexible contre l’usure, le frottement, l’écrasement, les rayons ultraviolets et autres dangers qui entraînent les défaillances des tuyaux. Ce peut être un moyen facile et économique de protéger les équipements, de réduire les temps d’immobilisation, d’améliorer les contrôles et d’améliorer l’aspect global. La gaine PolySleeve™ peut être installée facilement, même une fois que les flexibles sont en place. Les bords sont arrondis pour faire en sorte que les installateurs ne se blessent pas les mains. Il vous suffit d’envelopper une partie de gaine PolySleeve™ Gates sur la zone soumise aux frottements ou de l’enrouler autour de plusieurs tuyaux pour améliorer l’aspect ou la sécurité. Disponible en noir ou jaune dans une gamme de tailles complète. Ce produit est composé d’une paroi robuste en polyéthylène haute densité (PEHD) et convient à une large plage de températures. Il commence à se fragiliser à -40°C (-40°F) et à s’assouplir à +138°C (+280°F). Une fois que la température redevient normale, le PolySleeve™ retourne rapidement à son état initial.

  • Facile à installer avant et après la fabrication d’un assemblage ou la mise au point d’une installation.
  • Plage de température: -40°C à +138°C (-40°F à +280°F).
  • Dimension: 15,9 mm à 34,3 mm.

Caractéristiques et avantages

  • Disponible en deux couleurs (noir ou jaune) et dans différentes dimensions, pour tuyau seul ou tuyaux regroupés.
  • Bords ronds à l’intérieur et à l’extérieur pour éviter l'endommagement des tuyaux par inadvertance.
  • Protège des conditions environnementales difficiles pour réduire les temps d’immobilisation.
  • Une protection sûre et abordable pour les flexibles hydrauliques et pneumatiques.
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.