S’il existe un contact permanent entre vos tuyaux et l’essence ou d’autres liquides combustibles dans vos réservoirs et vos circuits de carburant,il vous faut le tuyau de carburant immergé Gates. La plupart des circuits de carburant ne sont prévus que pour un contact avec l’intérieur du tuyau, lequel peut être endommagé si l’extérieur est exposé au carburant. Le tuyau de carburant immergé Gates peut supporter plusieurs types d’essence et de carburants, notamment l’essence, l’essence allongée à l’alcool, les éthanols, le diesel ou le biodiesel dans des applications mobiles ou stationnaires complètement immergées. Conçus pour une utilisation en immersion complète, ces tuyaux conviennent parfaitement aux pompes à carburant des réservoirs d’essence.
N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
---|
Gates® a poussé encore plus loin l’innovation des tuyaux de carburant en mettant au point un tuyau capable de supporter un contact constant avec les carburants et d’autres distillats de pétrole liquide afin d’éviter une défaillance prématurée du tuyau. Notre tuyau de carburant immergé contient un composé spécial appelé fluoroélastomère (FKM), qui résiste à la perméation des gaz et au vieillissement, avec un renforcement en fibre d’aramide plus solide que l’acier à poids égal.
Les tuyaux de carburant immergés sont expédiés en vrac. Sur commande minimale, nous le découperons à la longueur souhaitée par votre application.