Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Tuyau standard pour carburant et huile

4219G 5/16"

Produit # 4219-5509

Gates a construit sa réputation grâce à ses produits fiables, à longévité exceptionnelle et innovants. Vous cherchez un tuyau de carburant standard pour raccorder votre réservoir et votre moteur et réaliser un travail parfait ? Faites confiance à Gates. Nos tuyaux de carburant et d'huile standards sont également adaptés à l'huile hydraulique basse pression, à l'huile moteur, aux évents de réservoir, aux évents de carter moteur et aux réservoirs de liquide de refroidissement. Spécialement conçu pour les circuits de carburant (diesel, essence avec ou sans plomb) des voitures particulières et des véhicules industriels. Peut également être utilisé dans le cadre de systèmes de contrôle des émissions et dans la ventilation.

  • Plage de température : -40°C à +125°C (-40°F à +257°F). Jusqu'au biodiesel B5 +80°C (+176°F) en service continu ou +100°C (+212°F) en service intermittent. Jusqu'au biodiesel B20 +51°C (+124°F) maximum.
  • Normes : Dépasse les exigences des normes SAE 30R6 et SAE 30R7 concernant les tuyaux de carburant.
  • Inadapté aux carburants en réservoir, gazeux ou biodiesel au-dessus de 20% (B20) à +51°C (+124°F).

  • Détails produit
    N° de pièce 4219G 5/16"
    N° de produit 4219-5509
    la description 4219G 5/16"
    PT dynamique (psi max.) (1) 50
    Rayon de courbure minimum (pouces) 3.15
    Rayon de courbure minimum (mm) 80
    Min. Pression d’éclatement (psi) 250
    Diamètre intérieur du tuyau (pouces) 0.31
    Diamètre intérieur du tuyau (mm) 7.9
    Diamètre extérieur du tuyau (pouces) 0.56
    Diamètre extérieur du tuyau (mm) 14.2
    Diamètre intérieur (pouces) 0.3125
    Diamètre intérieur (mm) 8
    Plage de température -40°C to +125°C (-40°F to +257°F)
    Max. Pression de travail 50
    Max. Pression de travail (bar) 3
    Pression de travail (psi) 50
    Longueur (m) 168
    Diamètre extérieur (pouces) 0.56
    Diamètre extérieur (mm) 14.3

UNE QUALITÉ DE PREMIÈRE MONTE POUR LE MARCHÉ DE LA RECHANGE.

Grâce à notre partenariat de longue date avec les équipementiers automobiles pour la production de véhicules, nous sommes capables de fabriquer des pièces d’une qualité supérieure, particulièrement durables et performantes pour le marché de la rechange. Cette experience profite à tous les tuyaux et accessoires moteurs Gates®, réunis dans une gamme de solutions pour presque tous les composants hydrauliques du marché de la rechange.

Caractéristiques et avantages

  • Renforcement en fibre synthétique.
  • Tube en nitrile et enveloppe en nitrile modifié.
  • Pression de service : 0,3 à 0,2 MPa.
  • Coefficient de sécurité : 6:1.
  • Dimension : 3/16" à 3/4".
  • Fixations de sertissage disponibles.
  • Expédié en vrac sur bobine (max. 5 unités).
  • Longueurs personnalisées disponibles avec des minimums de commande.

GATES REMET VOTRE VÉHICULE EN PISTE. ET VOUS AIDE À L’ENTRETENIR.

Gates® développe ses pièces automobiles destinées au marché de la rechange en partenariat avec les meilleurs équipementiers au monde, afin de vous fournir des pièces haut de gamme et conçues pour durer pour vos moteurs automobiles.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.