Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Tuyaux d’injection de carburant Barricade™

27344 FUEL INJ BF 6MMX76.2M

Produit # 4219-06036

Le tuyau d’injection de carburant Barricade™ est un tuyau multi-carburants de faible perméabilité qui élimine les pertes de carburant par évaporation grâce à notre technologie GreenShield™, véritable barrière composée de 5 couches. Compatible avec divers carburants (agréé pour l’essence avec et sans plomb, le diesel, le biodiesel jusqu’à B-100, E-10, E-15, E-85, les carburants 100 % méthanol, éthanol et gasohol).

  • Économies de carburant en raison du taux exceptionnellement faible de perméabilité Barricade's – avec 1 g/m2/jour, le plus faible sur le marché.
  • Respecte facilement les normes environnementales, surpasse les exigences SAE J30R14T2 (hormis la résistance à la torsion).
  • Le tuyau le plus performant pour une pression de service de 1,55 MPa (15,5 kg/cm2).

  • Détails produit
    N° de pièce 27344
    N° de produit 4219-06036
    la description 27344 FUEL INJ BF 6MMX76.2M
    CPU 770075453840
    Diamètre extérieur 1 (mm) 13
    Longueur de l’axe (pieds) 250
    Longueur de l’axe (m) 76.20
    Diamètre intérieur du tuyau (pouces) 0.25
    Diamètre intérieur du tuyau (mm) 6.3
    Diamètre intérieur 1 (pouces) 0.24
    Diamètre intérieur 1 (mm) 6
    Diamètre intérieur 2 (pouces) 0.24
    Diamètre intérieur 2 (mm) 6
    Plage de température -40°C to +125°C (-40°F to +257°F)
    Max. Pression de travail (bar) 15.5
    Type Fuel
    Longueur (m) 76.2
    Forme Straight

TECHNOLOGIE BREVETÉE GREENSHIELD™

Notre technologie de barrière à cinq couches Greenshield™ réduit les pertes par évaporation et économise du carburant. Grâce à elle, le tuyau est sans danger pour l’environnement et économe en carburant.

1. Tube barrière - offre une grande résistance à la chaleur ainsi qu’aux liquides corrosifs.

2. Barrière Greenshield™ - une technologie en instance de brevet offrant la plus faible perméabilité du marché.

3. Couche d’adhérence - barrière de protection secondaire.

4. Couche de renforcement - renforcement textile spiralé pour un tuyau solide et résistant à la pression.

5. Enveloppe - composants de protection sous-jacents.

COMPATIBLE MULTI-CARBURANT

Le tuyau d’injection de carburant Barricade™ offre une solution polyvalente sur le marché de la rechange des tuyaux de carburant, avec une qualité équivalente à celle d’une première monte. L’utilisation du tuyau d’injection de carburant Barricade™ est approuvée avec : de l’essence sans plomb, du biodiesel (jusqu’à B100 [SME, PME, RME], temp. max. +100°C ; +212°F), du méthanol, de l’éthanol (E10, E15, E85) et du gazole).

Caractéristiques et avantages

  • Technologie de barrière brevetée Greenshield™ à 5 couches.
  • Tolérance aux températures élevées : Entre -40 °F et +257 °F (-40 °C et +125 °C).
  • Tube HNBR avec barrière thermoplastique et robe CPE ; fibres en aramide renforcée.
  • Répond aux normes SAE 30R14 T2 des circuits de carburant hors-route.
  • Compatibilité multi-carburant.
  • Pression de travail max. : 225 psi.
  • La enveloppe résiste à l’huile, à la chaleur, à l’ozone et à l’abrasion.
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.