Le tuyau d'injection de carburant 4219BF Barricade® est un tuyau à faible perméabilité, compatible avec de nombreux carburants, notamment l'essence, les mélanges à base d'éthanol, le méthanol pur (sans mélange), le diesel, le biodiesel (y compris tous les mélanges de SME, RME ou PME). Grâce à la technologie de barrière brevetée GreenShield® ce tuyau offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une efficacité énergétique optimale. Il est compatible avec toute application à injection de carburant - voitures, véhicules utilitaires légers, UTV et petits moteurs (à partir de 1985) - nécessitant un tuyau de carburant doté d'une barrière. N'est pas prévu pour les applications en réservoir ou les combustibles gazeux.
N° de pièce | 4219BF 1/2"xRL168 |
---|---|
N° de produit | 4219-5654 |
la description | 4219BF 1/2"xRL168 |
PT dynamique (psi max.) (1) | 221 |
Vide (inHg) | 10 |
Rayon de courbure minimum (pouces) | 5.5 |
Rayon de courbure minimum (mm) | 140 |
Min. Pression d’éclatement (psi) | 1160 |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 0.5 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 12.7 |
Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 0.79 |
Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 20 |
Diamètre intérieur (pouces) | 0.5 |
Diamètre intérieur (mm) | 13 |
Plage de température | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Pression de travail | 225 |
Max. Pression de travail (bar) | 16 |
Pression de travail (psi) | 221 |
Longueur (m) | 168 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.78 |
Diamètre extérieur (mm) | 19.8 |
Marchés/applications | Fuel |
---|
Couleur | Black |
---|---|
Robe | CPE - Type J |
Construction:Robe | Standard Cover. CPE - Type J. Smooth. |
Construction:Facteur de conception | 5.15 |
Construction:Renforcement | Synthetic textile |
Construction:Tube | HNBR - Type C1. High oil resistance. Black. |
Poids (livres) | 0.283 |
---|
Notre technologie de barrière à cinq couches Greenshield™ réduit les pertes par évaporation et économise du carburant. Grâce à elle, le tuyau est sans danger pour l’environnement et économe en carburant.
Le tuyau d’injection de carburant Barricade™ offre une solution polyvalente sur le marché de la rechange des tuyaux de carburant, avec une qualité équivalente à celle d’une première monte. L’utilisation du tuyau d’injection de carburant Barricade™ est approuvée avec : de l’essence sans plomb, du biodiesel (jusqu’à B100 [SME, PME, RME], temp. max. +100°C ; +212°F), du méthanol, de l’éthanol (E10, E15, E85) et du gazole).