Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Tuyau de carburant PVC/EEC

FL6X15 FUEL HOSE 6MMX15M

Produit # 3225-00052

Tuyau polyvalent pour circuits de retour de carburant, systèmes RGC et EEC et raccordements de tuyau de retour de carburant sur les systèmes diesel à injection. Approuvé pour le transfert d’essence au plomb et sans plomb, du diesel et des mélanges d’essence et d’éthanol (E85), de méthanol et d’éthers (dans les limites légales permises par le ministère de l’Environnement). Renforcé par une spirale intégrée. Avertissement : Ne pas utiliser pour des circuits sous pression sur des moteurs à injection de carburant ou des systèmes de refroidissement. Utilisez le tuyau d’injection de carburant Barricade pour les applications d’injection. Destiné au transfert de carburants dont les concentrations en MTBE dépassent 15 % par volume.

  • Le tube a été mis à niveau pour répondre aux modifications des caractéristiques du carburant et résiste à la chaleur et à l'huile.
  • Plage de températures : De -40°C à +125°C (-40°F à +257°F).

  • Détails produit
    N° de pièce FL6X15
    N° de produit 3225-00052
    la description FL6X15 FUEL HOSE 6MMX15M
    Diamètre extérieur 1 (mm) 11.7
    Diamètre intérieur 1 (pouces) 0.24
    Diamètre intérieur 1 (mm) 6
    Diamètre intérieur 2 (pouces) 0.24
    Diamètre intérieur 2 (mm) 6
    Plage de température -35°C to +125°C (-31°F to +257°F)
    Max. Pression de travail (bar) 7.5
    Type Fuel
    Longueur (m) 15
    Forme Straight

Features and Benefits

  • Dépression nominale évaluée soit à 24 In./Hg pour des dimensions inférieures à 1/2" (diamètre intérieur), soit à 10 In./Hg pour des dimensions de 1/2" à 3/4" (diamètre intérieur) à température ambiante.
  • Conforme SAE 30R6 ou 30R7.
  • Tube en nitrile et enveloppe en nitrile modifié.
  • Renforcement en fibre synthétique.
  • Enveloppe résistante à l’huile.
  • Disponible en 0,6 m, 7,6 m ou 76 m.
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.