Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Connecteurs de tuyau en plastique

28581 3/32" TEE

Produit # 7315-00881

De conception monobloc, les connecteurs Gates® pour tuyaux de carburant et de chauffage assurent une étanchéité parfaite entre les tuyaux, de diamètre intérieur identique ou différent. L’utilisation de connecteurs droits, coudés à 90° ou en « T » permet de réaliser pratiquement toutes les configurations de flexibles.

  • Le nylon renforcé de fibres de verre résiste aux produits chimiques, à l’essence, aux carburants Diesel
  • Températures de -65 °C à +250 °C (-85 °F à +480 °F)
  • Pression de service jusqu’à 2 MPa (20 kg/cm2).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • Les embouts assurent une bonne profondeur d’insertion.
  • Le dispositif anti-rotation empêche la torsion du tuyau.
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.