Le tuyau Gates® Green Stripe™ avec spirale intégrée est conçu pour le refroidissement de l’air sur les applications à usage intensif. Renforcé d’un tissu très résistant et une spirale en acier et carbone. La spirale peut être aisément courbé selon les besoins et se coupe facilement à l’aide d’un couteau ou d’une pince coupante, ce qui réduit le temps d’installation.
N° de pièce | 24922 |
---|---|
N° de produit | 4685-00022 |
la description | 24922 WIRE INSER GS35MMX1.52M |
CPU | 072053583694 |
Diamètre extérieur 1 (mm) | 46.5 |
Longueur de l’axe (pieds) | 5 |
Longueur de l’axe (pouces) | 60 |
Longueur de l’axe (m) | 1.50 |
Longueur de l’axe (mm) | 1524 |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 1.375 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 34.9 |
Diamètre intérieur 1 (pouces) | 1.38 |
Diamètre intérieur 1 (mm) | 35 |
Diamètre intérieur 2 (pouces) | 1.38 |
Diamètre intérieur 2 (mm) | 35 |
Plage de température | -40°C to +125°C (-40°F to +257°F) |
Max. Pression de travail (bar) | 6 |
Type | Coolant |
Longueur (m) | 1.52 |
Forme | Straight |
Matériau | Epdm |
---|
Conditionnement client | 1 |
---|---|
Poids (livres) | 2.28 |
Dans le cadre de notre initiative « Système », nous vous recommandons d’inspecter régulièrement les systèmes importants de votre véhicule, dont le système de refroidissement et les tuyaux, à environ 60 000 miles. Avec le temps, le transfert constant de fluides chimiques attaque le tuyau de radiateur de l’intérieur. Lors de l’inspection de votre tuyau, certains signes simples indiquent qu’il est temps de le remplacer : Faites le test de la pression. Le tuyau de radiateur est naturellement rigide et toute différence de consistance indique un début de dégradation du matériau. Pressez fermement le corps du tuyau pour sentir d’éventuelles détériorations. Vérifiez les extrémités et les raccords. Recherchez toute craquelure autour de l’extrémité du tuyau, notamment près des colliers de serrage. Palpez chaque renflement ainsi que le corps du tuyau pour détecter d’éventuels points saillants, indiquant une rupture du tuyau, qui finira par conduire à une défaillance.
Pour que votre moteur fonctionne à son meilleur niveau et reste fiable au fil des années, la pompe à eau du système de refroidissement doit être aussi performante que le reste du moteur. Les pompes à eau Gates® premium, testées et de qualité première monte, assurent sans difficulté leur tâche et vous emmènent où vous voulez.