Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Tuyau de liquide de refroidissement résistant à l’huile 4230S

Tuyau pour liquide de refroidissement moteur, chauffage de cabine ou refroidisseur d’huile. Convient également pour la ventilation du carter, l’eau, le carburant ou l’huile.

  • Norme : Norme SAE 20R3, tube de classe B, robe de classe °C.
  • Plage de température : -40 °C à +100 °C (-40 °F à +212 °F).
  • Pression de travail : 0,52 MPa.
  • Facteur de conception : 5:1.
  • Taille : de 5/16" à 1" (de 0,8 à 2,54 cm).

Toutes les pièces

N° de pièce N° de produit la description
Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.