Applications haute température de qualité supérieure, pour les liquides de refroidissement, l'eau ou l'air. Convient aux liquides moteur OAT (technologie d'additif organique). Peut être installé avec des colliers thermorétractables PowerGrip®, en matériau thermoplastique sensible à la chaleur, doté d'une mémoire pour éviter un serrage excessif ou insuffisant. également disponible en version tuyau coudé, conforme à la norme SAE 20R4 EC D-1, pour des applications et des besoins spécifiques. Les tuyaux coudés (moulés en usine) sont recommandés pour les applications supérieures et inférieures, tuyaux de dérivation, de radiateur et de refroidissement. Peut être installé sans plissements ni courbures, ou sans tension aux raccordements.
N° de pièce | BLUE STRIPE 2.1/4" |
---|---|
N° de produit | 4175-03706 |
la description | BLUE STRIPE 2.1/4" |
Diamètre intérieur du tuyau (pouces) | 2.13 |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 57 |
Diamètre extérieur du tuyau (pouces) | 2.67 |
Diamètre extérieur du tuyau (mm) | 67.8 |
Diamètre intérieur (pouces) | 2.25 |
Diamètre intérieur (mm) | 57 |
Plage de température | -40°C to +150°C (-40°F to +302°F) |
Max. Pression de travail | 250 |
Max. Pression de travail (bar) | 17 |
Diamètre extérieur (pouces) | 2.67 |
Diamètre extérieur (mm) | 67.8 |
Marchés/applications | Coolant |
---|
Couleur | Black |
---|---|
Robe | EPDM |
Construction:Robe | Standard Cover. EPDM. |
Construction:Facteur de conception | 4 |
Construction:Renforcement | TEXTILE |
Construction:Tube | EPDM. |
Poids (livres) | 1.367 |
---|