Descubra por qué los avances en mangueras hidráulicas están dando como resultado un rendimiento que le puede aportar un valor excepcional.
Diseñada para una durabilidad excepcional que cubrirá sus activos en las aplicaciones de sistemas hidráulicos más exigentes.
MXT es una solución hidráulica más ligera, más fuerte y más flexible que la manguera hidráulica convencional. Fabricada con un denso refuerzo trenzado de alambre, la manguera MXT es un producto de primera clase universalmente aplicable y que ofrece un rendimiento muy por encima de los estándares industriales. Su aplicación diversificada le permite consolidar su inventario al proporcionarle justo la manguera que necesita, cuando la necesita.
Una cubierta XtraTuff Plus en la manguera MXT significa que la MXT puede rendir más tiempo en las aplicaciones más exigentes, ofreciendo una resistencia mejorada al ozono y una resistencia a la abrasión 25 veces mayor que las cubiertas de manguera estándar.
|
DI |
DE |
WP |
ROTURA |
MÍN. RADIO DE |
PESO |
|||||
|
TAMAÑO DE LA |
DN |
“ |
“ |
mm |
PSI |
MPa |
PSI |
MPa |
mm |
kg/100m |
|
-4 |
6 |
1/4 |
0.56 |
14 |
6000 |
42.0 |
24000 |
168.0 |
40 |
30 |
|
-5 |
8 |
5/16 |
0.61 |
15.2 |
5500 |
38.0 |
22000 |
152.0 |
45 |
33 |
|
-6 |
10 |
3/8 |
0.68 |
17.1 |
4800 |
33.0 |
19200 |
132.0 |
65 |
39 |
|
-8 |
12 |
1/2 |
0.8 |
20.2 |
4000 |
27.5 |
16000 |
110.0 |
70 |
46 |
|
-10 |
16 |
5/8 |
0.95 |
24 |
3625 |
25.0 |
14500 |
100.0 |
100* |
57 |
|
-12 |
19 |
3/4 |
1.08 |
27.4 |
3100 |
21.5 |
12400 |
86.0 |
120 |
70 |
|
-16 |
25 |
1 |
1.38 |
35.1 |
2400 |
16.5 |
9600 |
66.0 |
150 |
100 |
|
* Nota: 10MXT puede alcanzar un radio de curvatura mínimo de 75 mm; 10MXT-XTP puede alcanzar un radio de curvatura mínimo de 100 mm. |
||||||||||