Productos
  • Productos
  • Contenido

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE MXT

    Descubra por qué los avances en mangueras hidráulicas están dando como resultado un rendimiento que le puede aportar un valor excepcional.

     

    Más información

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE XTRATUFF PLUS

    Diseñada para una durabilidad excepcional que cubrirá sus activos en las aplicaciones de sistemas hidráulicos más exigentes.

     

    Más información

    DISEÑADA PARA OFRECER UN RENDIMIENTO OPTIMIZADO
    Y UNA DURABILIDAD EXTRAORDINARIA.

    MXT es una solución hidráulica más ligera, más fuerte y más flexible que la manguera hidráulica convencional. Fabricada con un denso refuerzo trenzado de alambre, la manguera MXT es un producto de primera clase   universalmente aplicable y que ofrece un rendimiento muy por encima de los estándares industriales. Su aplicación diversificada le permite consolidar su inventario al proporcionarle justo la manguera que necesita, cuando la necesita.

     

    Una cubierta XtraTuff Plus en la manguera MXT significa que la MXT puede rendir más tiempo en las aplicaciones más exigentes, ofreciendo una resistencia mejorada al ozono y una resistencia a la abrasión 25 veces mayor que las cubiertas de manguera estándar.

    XTRATUFF PLUS LLEGA LEJOS

     

    LOS DESAFÍOS OPERATIVOS FUERON HECHOS PARA SUPERARSE

    Explore más beneficios de MXT

    MXT CAMBIA SU MODO DE FUNCIONAR  

     

    CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

     

    • Más flexible y con una menor fuerza de doblado de hasta el 40 % para una instalación más rápida y ergonómica
    • Hasta un 30 % más ligera para garantizar una instalación más fácil
    • El triple de ciclos en el ensayo de impulsión SAE (600 000 ciclos)
    • Consolide su inventario con una manguera universal multiusos
    • Compatible con las conexiones  MegaCrimp™ y las prensas de Gates®

    VER DETALLES DEL PRODUCTO