ES HORA DE
UNIRSE A LA EVOLUCIÓN
A medida que el mundo continúa evolucionando y las demandas globales aumentan, es más importante que nunca que las industrias busquen soluciones innovadoras y basadas en valores que reduzcan los costes energéticos y aborden el aumento de las emisiones de CO2.
Las soluciones de cadena a correa de Gates® ofrecen productos de calidad excepcional que superan los estándares del sector y se benefician de un ahorro del 100 % en mantenimiento y de un menor impacto medioambiental.
CALCULA TU
AHORRO ENERGÉTICO
A medida que aumenta la demanda global y el coste de la energía sigue subiendo, desarrollamos nuevas formas de aumentar la eficiencia de sus operaciones, ayudando a conservar los recursos y a reducir el consumo total de energía.
Pruebe nuestra calculadora y compruebe cuánta energía puede ahorrar al cambiar a nuestras soluciones de transmisión por correa síncrona. O reserve hoy mismo su consulta gratuita in situ con uno de nuestros expertos, que examinará sus transmisiones actuales y le aconsejará sobre cómo optimizar el ahorro de energía y de costes.
Nuestra correa Poly Chain® Carbon™ VOLT™, líder del mercado, combina la última tecnología y una fabricación patentada con conductividad estática, lo que garantiza que todas sus aplicaciones funcionen con las especificaciones de seguridad existentes más altas.
Seguridad sin igual:
Seguridad sin igual: Las propiedades antiestáticas ayudan a disipar la electricidad de las transmisiones peligrosas, lo que las convierte en la única correa del mercado que cumple con las normas ISO 9563 a lo largo de toda su vida útil
Robusto refuerzo de fibra de carbono:
Mejora de la resistencia y la capacidad de carga hasta un 400% más que las correas HTD
Resistencia superior:
El tejido de nailon protege la superficie contra ácidos, productos químicos y agua
La solución perfecta:
Para aplicaciones exigentes con un rango de temperatura aumentado de –54 °C a +85 °C
Al combinar la ciencia de materiales avanzada con la ingeniería de procesos, PowerGrip™ GT4™ es la solución accionada por correa para transmisiones más estrechas. Ofrece un rango de temperatura más amplio, una resistencia química mejorada y una mayor capacidad de potencia.
Suba la temperatura:
Con un rango de temperatura de –40° a +120° (+140° intermitente), la correa PowerGrip™ GT4™ puede alimentar los ventiladores de escape de los hornos en los que las correas convencionales fallan
Más estrecha:
La mayor capacidad de transmisión de potencia le permite utilizar una correa estrecha
Resistencia superior:
El tejido de nailon protege la superficie contra ácidos, productos químicos y agua
No se complique:
El diseño sin lubricación elimina la contaminación por aceite y la ausencia de retensados reduce los costes de mantenimiento
Este artículo técnico revela las incoherencias de las tablas de potencia y muestra nuestro enfoque científico para probar nuestra PowerGrip™ GT4™
Obtenga un rendimiento superior en cada aplicación gracias a la gran resistencia y a la durabilidad prolongada de las correas dentadas lineales de TPU de Gates.
Menos peso, menos preocupaciones:
Un 50-80 % más ligeras que la transmisión por cadena de rodillos y mejora de la ergonomía gracias a un montaje sencillo y a la reducción del peso y del coste de la transmisión por motor y engranajes
Ecológica:
La superficie ofrece una resistencia superior al contacto con el aceite, los productos químicos y el agua sin contaminación por lubricación
Fuerza máxima:
Esfuerzo mínimo con material de tracción avanzado
Mayor duración:
Operaciones con una garantía de vida útil tres veces superior a la del cable de acero
Minimice el tiempo de parada:
Y un aumento del tiempo de actividad sin necesidad de comprobaciones de mantenimiento
Sin deformaciones, ondulaciones ni estiramientos, solo correas perfectamente tensadas y fiables que facilitan la carga para su equipo, su personal y su presupuesto.
Ahorro de energía:
Un 30% más ligera que las correas modulares de plástico convencionales
Ahorro de agua:
Reduzca el tiempo de limpieza a la mitad y ahorre hasta 2300 litros de agua al año por cada 30cm de banda modular sustituida de plástico de 610mm de ancho
Ahorro de esfuerzo:
No necesita retensado y la unión de plástico más duradera de la industria mantiene las correas sujetas de forma segura para ofrecer un bajo mantenimiento y el máximo tiempo de actividad
Nuestra gama Synchro Clean™ líder en el sector:
Incluye correas aprobadas por la FDA, conformes con la UE y aceptadas por el USDA, diseñadas para cumplir con los requisitos de higiene para el sector de alimentos y bebidas, sin comprometer la eficiencia
Ideales para conversiones de transmisión de cadena a correa, nuestras poleas están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales, con propiedades antiestáticas prolongadas y revestimiento de níquel para mejorar la resistencia a la corrosión.
Mantenga la flexibilidad:
Las poleas tensoras ofrecen versatilidad a sus soluciones de transmisión y permiten la alteración del recorrido de la correa sin sacrificar el rendimiento de la transmisión
Mantenga la estabilidad:
Fabricadas con precisión y equilibradas estáticamente para eliminar la oscilación, nuestras poleas están diseñadas para mantener la carga más cerca del rodamiento y prolongar la vida útil, al tiempo que hacen que toda la transmisión por correa sea más segura
Reduzca la carga de trabajo:
Sin desgaste de metal contra metal, las ruedas dentadas libres de mantenimiento para Poly Chain® tienen una vida útil diez veces superior a la de las ruedas dentadas de cadena de rodillos (y son más rápidas y fáciles de instalar cuando llega el momento)