Productos
  • Productos
  • Contenido

    ES HORA DE
    UNIRSE A LA EVOLUCIÓN

     

    A medida que el mundo continúa evolucionando y las demandas globales aumentan, es más importante que nunca que las industrias busquen soluciones innovadoras y basadas en valores que reduzcan los costes energéticos y aborden el aumento de las emisiones de CO2.

     

    Las soluciones de cadena a correa de Gates® ofrecen productos de calidad excepcional que superan los estándares del sector y se benefician de un ahorro del 100 % en mantenimiento y de un menor impacto medioambiental.

     

    HABLE CON UN ASESOR

    CALCULA TU
    AHORRO ENERGÉTICO

    icon

     

     

     

     

     

    A medida que aumenta la demanda global y el coste de la energía sigue subiendo, desarrollamos nuevas formas de aumentar la eficiencia de sus operaciones, ayudando a conservar los recursos y a reducir el consumo total de energía.

     

    Pruebe nuestra calculadora y compruebe cuánta energía puede ahorrar al cambiar a nuestras soluciones de transmisión por correa síncrona. O reserve hoy mismo su consulta gratuita in situ con uno de nuestros expertos, que examinará sus transmisiones actuales y le aconsejará sobre cómo optimizar el ahorro de energía y de costes.

     

    MEJOR PARA EL
    RENDIMIENTO,
    LOS BENEFICIOS,
    LA GENTE Y
    EL PLANETA.

    Llevamos más de un siglo innovando continuamente en investigación, desarrollo y tecnología para resolver los desafíos de la industria de hoy y anticiparnos a los del mañana.

    POLY CHAIN® CARBON VOLT
    ANTIESTÁTICA. POTENCIA PROFESIONAL.

    Nuestra correa Poly Chain® Carbon™ VOLT™, líder del mercado, combina la última tecnología y una fabricación patentada con conductividad estática, lo que garantiza que todas sus aplicaciones funcionen con las especificaciones de seguridad existentes más altas.

     

    Seguridad sin igual:

    Seguridad sin igual: Las propiedades antiestáticas ayudan a disipar la electricidad de las transmisiones peligrosas, lo que las convierte en la única correa del mercado que cumple con las normas ISO 9563 a lo largo de toda su vida útil

     

    Robusto refuerzo de fibra de carbono:

    Mejora de la resistencia y la capacidad de carga hasta un 400% más que las correas HTD

     

    Resistencia superior:

    El tejido de nailon protege la superficie contra ácidos, productos químicos y agua

     

    La solución perfecta:

    Para aplicaciones exigentes con un rango de temperatura aumentado de –54 °C a +85 °C

     

    DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

    POWERGRIP GT4
    CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES MÁS SEVERAS

    Al combinar la ciencia de materiales avanzada con la ingeniería de procesos, PowerGrip GT4 es la solución accionada por correa para transmisiones más estrechas. Ofrece un rango de temperatura más amplio, una resistencia química mejorada y una mayor capacidad de potencia.

     

    Suba la temperatura:

    Con un rango de temperatura de –40° a +120° (+140° intermitente), la correa PowerGrip GT4 puede alimentar los ventiladores de escape de los hornos en los que las correas convencionales fallan

     

    Más estrecha:

    La mayor capacidad de transmisión de potencia le permite utilizar una correa estrecha

     

    Resistencia superior:

    El tejido de nailon protege la superficie contra ácidos, productos químicos y agua

     

    No se complique:

    El diseño sin lubricación elimina la contaminación por aceite y la ausencia de retensados reduce los costes de mantenimiento

     

    Clasificaciones de potencia: la cruda realidad

    Este artículo técnico revela las incoherencias de las tablas de potencia y muestra nuestro enfoque científico para probar nuestra PowerGrip GT4

     

    DESCARGAR EL ARTÍCULO TÉCNICO

    DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

    SYNCHRO POWER LINEAR
    RENDIMIENTO PRECISO EN CADA APLICACIÓN

    Obtenga un rendimiento superior en cada aplicación gracias a la gran resistencia y a la durabilidad prolongada de las correas dentadas lineales de TPU de Gates.

     

    Menos peso, menos preocupaciones:

    Un 50-80 % más ligeras que la transmisión por cadena de rodillos y mejora de la ergonomía gracias a un montaje sencillo y a la reducción del peso y del coste de la transmisión por motor y engranajes

     

    Ecológica:

    La superficie ofrece una resistencia superior al contacto con el aceite, los productos químicos y el agua sin contaminación por lubricación

     

    Fuerza máxima:

    Esfuerzo mínimo con material de tracción avanzado

     

    Mayor duración:

    Operaciones con una garantía de vida útil tres veces superior a la del cable de acero

     

    Minimice el tiempo de parada:

    Y un aumento del tiempo de actividad sin necesidad de comprobaciones de mantenimiento

    SYNCHRO CLEAN
    AHORRA ENERGÍA Y AHORRA EN ESFUERZO

    Sin deformaciones, ondulaciones ni estiramientos, solo correas perfectamente tensadas y fiables que facilitan la carga para su equipo, su personal y su presupuesto.

     

    Ahorro de energía:

    Un 30% más ligera que las correas modulares de plástico convencionales

     

    Ahorro de agua:

    Reduzca el tiempo de limpieza a la mitad y ahorre hasta 2300 litros de agua al año por cada 30cm de banda modular sustituida de plástico de 610mm de ancho

     

    Ahorro de esfuerzo:

    No necesita retensado y la unión de plástico más duradera de la industria mantiene las correas sujetas de forma segura para ofrecer un bajo mantenimiento y el máximo tiempo de actividad

     

    Nuestra gama Synchro Clean líder en el sector:

    Incluye correas aprobadas por la FDA, conformes con la UE y aceptadas por el USDA, diseñadas para cumplir con los requisitos de higiene para el sector de alimentos y bebidas, sin comprometer la eficiencia

     

    DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

    LAS POLEAS
    SACAN EL MÁXIMO RENDIMIENTO A SU TRANSMISIÓN POR CORREA

    Ideales para conversiones de transmisión de cadena a correa, nuestras poleas están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales, con propiedades antiestáticas prolongadas y revestimiento de níquel para mejorar la resistencia a la corrosión.

     

    Mantenga la flexibilidad:

    Las poleas tensoras ofrecen versatilidad a sus soluciones de transmisión y permiten la alteración del recorrido de la correa sin sacrificar el rendimiento de la transmisión

     

    Mantenga la estabilidad:

    Fabricadas con precisión y equilibradas estáticamente para eliminar la oscilación, nuestras poleas están diseñadas para mantener la carga más cerca del rodamiento y prolongar la vida útil, al tiempo que hacen que toda la transmisión por correa sea más segura

     

    Reduzca la carga de trabajo:

    Sin desgaste de metal contra metal, las ruedas dentadas libres de mantenimiento para Poly Chain® tienen una vida útil diez veces superior a la de las ruedas dentadas de cadena de rodillos (y son más rápidas y fáciles de instalar cuando llega el momento)