Productos
  • Productos
  • Contenido

    LA NUEVA CORREA TRAPEZOIDAL CON FORRO XTREME V-FORCE MEGA OFRECE UN MAYOR TIEMPO DE ACTIVIDAD, MEJOR RENDIMIENTO TÉRMICO Y UNA SUAVE ESTABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO

    La nueva generación de maquinaria agrícola, forestal y para la industria pesada proporcionando una mayor potencia transmisible, mejor rendimiento de materiales, y superiores expectativas en duración  y fiabilidad de las plataformas. La necesidad de disponer de tecnologías de transmisión de potencia mediante correas para aumentar el tiempo de actividad, se ha intensificado en el altamente competitivo y global mercado delequipo industrial.

     

     

    Descargar el folleto de producto (DISPONIBLE EN INGLÉS)

     

    TECNOLOGÍA DE ELASTÓMERO-ETILENO

     

    • Componentes que permiten soportar mayores cargas.
    • Cuerdas de tracción de aramida optimizadas.
    • Respetuosa con el medio ambiente: sin ingredientes tóxicos ni componentes de cloro.
    • Temperatura de funcionamiento aumentada para trabajar a máximo rendimiento en cualquier estación del año.
    • Resistencia al agrietamiento y durabilidad mejorados. Menor desgaste.

     

     

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    • La primera tecnología de correas forradas basada en componentes de elastómero-etileno (EE).
    • Hay disponibles dos construcciones EE para fabricantes OEM de los sectores agrícola, forestal y de industria pesada.

    VENTAJAS CLAVE

    • 30 % de mejora de vida útil en comparación con las actuales construcciones estándar basadas en materiales de policloropreno.
    • Flexibilidad mejorada para transmisiones a más alta velocidad.
    • Temperaturas de funcionamiento aumentadas hasta +130 grados centígrados y -40 grados centígrados.

    VENTAJAS DESTACADAS

    • 30 % de aumento de carga en comparación con la mayor carga que soportan las construcciones de policloropreno.
    • Aplicaciones a máxima velocidad.
    • Temperaturas de funcionamiento aumentadas hasta +130 grados centígrados y -40 grados centígrados.
    “En Gates, transformar las plataformas de correas industriales usando componentes de elastómero-etileno es una prioridad”, declaró Tom Pitstick, director de marketing y vicepresidente adjunto de Gestión de líneas de producto de Gates. “Con el desarrollo de nuestras correas síncronas PowerGrip® GT®4, los modelos para aplicaciones deportivas con transmisión por variador G-Force™ RedLine™ y esta nueva gama de modelos trapezoidales con forro basadas en elastómero-etileno, estamos liderando el ámbito del desarrollo de materiales avanzados de nuestro sector”.